• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. moneo: Platforma IIoT
  2. Produse
  3. Cutia cu instrumente moneo DataScience

Cutia cu instrumente moneo DataScience

Cerințele în continuă creștere ale produselor și proceselor impun cerințe înalte asupra întregului proces de producție. Prin urmare, este importantă utilizarea datelor de la senzori, a valorilor și a informațiilor din producția industrială, pentru a detecta și elimina abaterile de produs și de proces - așa-numitele anomalii - cât mai repede posibil și în mod automat.

Cutia cu instrumente moneo DataScience este un set de instrumente software care vă permite să monitorizați și să optimizați cu ușurință procesele de producție pe baza inteligenței artificiale, fără a fi nevoie de expertiză în domeniul științei datelor sau de cunoștințe de programare.

Algoritmul de inteligență artificială utilizează datele înregistrate de senzori. Datele sunt utilizate de tehnologii avansate, cum ar fi învățarea automată, pentru a asigura cele mai bune pronosticuri posibile și procese de monitorizare a stării.

Algoritmii inteligenți raportează cu promptitudine anomaliile și tiparele detectate, înțeleg corelațiile complexe și fac predicții fiabile.

Pe scurt: Cutia cu instrumente moneo DataScience simplifică monitorizarea și optimizarea proceselor dumneavoastră de producție. De asemenea, sprijină îmbunătățirea calitativă și durabilă a procesului de producție al companiei dumneavoastră. În plus, vă ajută să creșteți eficiența și să reduceți semnificativ incidența erorilor.

Ce poate face Cutia cu instrumente moneo DataScience?

Acelerați transformarea și scalarea
Construiți cu ușurință și antrenați-vă propriile modele AI/ML într-o configurație dirijată, fără expertiză în știința datelor
Îmbunătățiți calitatea producției
Detectați automat anomaliile și alte condiții nedorite în producție cu soluții AI personalizate
Creșteți-vă eficiența mașinilor și echipamentelor (OEE)
Reduceți pierderile neplanificate, reduceți la minimum timpii de nefuncționare a echipamentelor și creșteți eficiența generală a echipamentelor cu avertismente și alarme personalizabile.

Cutia cu instrumente moneo DataScience

moneo SmartLimitWatcher:
Monitorizarea și optimizarea inteligentă a proceselor de producție.

moneo SmartLimitWatcher generează praguri dinamice pe baza stării procesului monitorizat. Acesta emite automat alarme și avertismente într-un stadiu incipient, de îndată ce starea variabilelor monitorizate se modifică - apar anomalii ale unei variabile critice a procesului.

moneo PatternMonitor:
Detectarea inteligentă a modificărilor nedorite ale procesului.

moneo PatternMonitor identifică modificările structurale ale unei variabile critice. În funcție de configurație, acesta detectează tendințele, schimbările de volatilitate și schimbările de nivel și generează automat alarme, astfel încât să puteți lua măsuri adecvate într-un stadiu incipient.

Diferențe și combinații posibile

moneo SmartLimitWatcher este potrivit pentru ...

  • procese în mai multe etape sau procese controlate
  • orientarea asupra unor mașini și instalații întregi

Principiul de funcţionare

  • Întregul sistem este modelat pentru a detecta anomalii ale variabilei țintă

moneo PatternMonitor este potrivit pentru ...

  • monitorizarea proceselor și a instalațiilor staționare, continue și într-o singură etapă
  • concentrarea asupra parametrilor individuali ai mașinilor și instalațiilor

Principiul de funcţionare

  • Identificarea modificărilor structurale în valorile critice ale procesului

Avantajele ale
Cutiei cu instrumente moneo DataScience față de proiectele de știință a datelor

Implementare:
Cutia cu instrumente moneo DataScience
vs Implementare:
propriul proiect de știință a datelor

Instrument ușor de utilizat, potrivit și pentru echipele de mentenanță fără abilități în domeniul științei datelor

Este necesar accesul la specialiști în știința datelor (scump, 20k*)

Pregătirea automată a datelor și instruirea ghidată a IA

Este necesară o structură de proiect internă

Soluție integrată și scalabilă atunci când este combinată cu alte module moneo

Este necesar un proces manual de achiziție și procesare a datelor

Adaptabilitate la o gamă largă de aplicații și disponibilitate rapidă a soluției

Durata minimă a proiectului de aproximativ 3 – 6 luni

Personalizabil și extensibil – de la nivel începător la nivel profesional

Soluțiile personalizate nu sunt adesea ușor de transferat și de aplicat

Raport excelent între preț și performanță

Risc sporit de investiții din cauza scalabilității limitate