• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. moneo: Platforma IIoT
  2. Produse
  3. moneo starterkit

moneo starterkit: test și start

Pregătit pentru monitorizarea inteligentă a stării motoarelor

moneo starterkit este un pachet complet cu hardware și software coordonat pentru monitorizarea stării motoarelor, ventilatoarelor, pompelor și a multor altor mașini. Această soluție independentă este ușor de implementat și scalabilă fără a fi necesară prea multă expertiză IT. moneo starterkit face economie de timp: Aceasta este posibilă prin configurarea simplă și componentele deja preconfigurate. Mulțumită posibilității de conexiune logică, a analizării și vizualizării clare a valorilor de proces, veți avea întotdeauna o vedere de ansamblu asupra tuturor valorilor. Sistemul complet de gestionare a alarmelor oferă informații privind evenimentele din timpul absenței dumneavoastră.

moneo starterkit este startul perfect în evoluția digitală.

  • Eficienţă: setarea centrală a parametrilor pentru toți senzorii IO-Link
  • Clar: colectarea și analiza datelor procesului
  • Fiabilitate: seturi de componente foarte bine coordonate
  • Flexibil: soluția autonomă poate fi extinsă la nevoie

moneo starterkit permite monitorizarea inteligentă a stării motoarelor.

Obțineți sfaturi de la experții noștri

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

V-am convins? Doar contactați-ne. Vă vom acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a sistemului ifm vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.