- Beneficiile IO-Link
- Prezentarea generală a sistemului
Prezentare generală a sistemului IO-Link
Ce oportunități oferă IO-Link?
Instalațiile de producție din întreaga lume se bazează tot mai mult pe date de înaltă performanță și tehnologia informației pentru a îmbunătăți eficiența generală a echipamentelor. Întotdeauna prezent: IO-Link. Tehnologia de vârf permite senzorilor să transmită simultan informații de diagnosticare către PLC și către infrastructuri IT de nivel superior.
Doriți să aflați mai multe despre IO-Link? Nimic mai ușor decât atât. Am sintetizat cele mai importante fapte și beneficii ale IO-Link pentru dvs.
Ce vă oferă IO-Link?
- Un protocol IEC 61131-9 standard global de comunicare digitală
- O comunicare punct-la-punct ușor de configurat, nu un Fieldbus
- O tehnologie care poate fi conectată la sisteme de control cu sisteme Fieldbus bazate pe Ethernet (precum EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Cum beneficiați de IO-Link?
- Utilizează cabluri M8 sau M12 standard, neacoperite, de până la 20 de metri
- Permite dispozitivelor să trimită și să primească în mod semnificativ mai multe date
- Primiți valorile măsurate digitale și prelucrați datele procesului de la senzor fără pierderi de conversie
- Setarea parametrilor și monitorizarea prin software
- Citirea și înregistrarea datelor despre evenimente și diagnostic
- Utilizarea binară a senzorilor în modul SIO
- Utilizarea funcțiilor digitale suplimentare în modul COM
Concluzie: IO-Link oferă o modalitate ușoară și confortabilă de a construi o fundație rezistentă la viitor pentru automatizarea industrială inteligentă.