- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
Selecție de produse pentru module de câmp
Portofoliul nostru extins de produse este împărțit în 3 categorii PerformanceLine, DataLine și StandardLine.
Fiecare categorie oferă diferite avantaje pentru aplicația și cerințele dumneavoastră. Diferențele în ceea ce privește alimentarea cu energie, sistemele de magistrale, conexiunea IT și alte caracteristici pot fi observate în următoarele tabele de prezentare generală.
Cuprins
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Conexiune în serie | Putere + fieldbus | Fieldbus | ||
Putere |
M12 cod L 16 A (SUA) 16 A (UA) |
M12 cod A 3,9 A (SUA) |
Cleme de prindere 3,9A (SUA) |
|
Fieldbus |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
Port IIoT | HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
Puterea de ieșire | 2A | 300 mA | ||
Limitarea curentă | per port (reglabil) | per master | ||
Măsurarea curentului | da | nu | ||
Master de tip 8 porturi |
4x port B 4x port A |
8x port A |
||
Master de tip 4 porturi | 4x port B | 4x port A | ||
Clasa de protecție |
IP67 (portocaliu) IP69K (gri) |
IP20 |
||
Material Conectori/prize |
Alamă nichelată (portocalie) Oțel inoxidabil (gri) |
PA |
AL41xx | AL43xx | AL40xx | |
Conexiune în serie | Putere + fieldbus | Fieldbus | |
Putere |
M12 cod L 16 A (SUA) 16 A (UA) |
M12 cod A 3,9 A (SUA) |
|
Porturi | M12 cod A 8 x 2 DI |
M12 A-code 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 cod A 8 x 2 DI |
Fieldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Puterea de ieșire | 3.6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
||
Limitarea curentă | per modul | per port (reglabil) | per modul |
Măsurarea curentului | |||
Funcție de contorizare | CTU (Contor superior) CTD (Contor inferior) CTUD (Contor superior-inferior) CTDIR (Contor de direcție) |
||
Funcția de comutare a ieșirii (contor) |
încuietoare fereastă cu un punct două puncte |
||
Clasa de protecție |
IP67 (portocaliu) IP69K (gri) |
||
Material Conectori/prize |
Alamă nichelată (portocalie) Oțel inoxidabil (gri) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Conexiune în serie | Putere + fieldbus | Fieldbus | ||
Putere |
M12 cod L 16 A (SUA) 16 A (UA) |
M12 cod A 100 mA (SUA) |
||
Ethernet | M12 cod D 6 porturi |
|||
Versiunea | Neadministrat | |||
Fieldbus | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Rata de transmisie | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
Blocaj | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Clasa de protecție |
IP67 (portocaliu) IP69K (gri) |
|||
Material Conectori/prize |
Alamă nichelată (portocalie) Oțel inoxidabil (gri) |