• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Beneficiile IO-Link
  2. Integrare sistem

Integrarea sistemului IO-Link

Ce este necesar pentru a începe cu IO-Link?

Configurația de bază descrie cum să conectați un master IO-Link la un computer prin cablu Ethernet și prezintă câteva alte funcții de bază.

Configurare de bază

Setarea parametrului de senzor convenabil

Software-ul moneo configure vă permite să configurați toți senzorii rapid și ușor cu ajutorul unui PC. Puteți alege între versiunea autonomă gratuită moneo configure free, care reprezintă un punct de plecare pentru o setare simplă a parametrilor sau licența contra-cost de modul moneo configure, care permite o interacțiune nelimitată cu alte module moneo. În plus, este necesar un master cu un singur port (de exemplu, E30390) sau un master Ethernet IO-Link (de exemplu, AL1300).

Setarea parametrilor

Integrare rapidă a controlerului

Pentru o comunicare instalată permanent în câmp, dispozitivul poate fi utilizat cu un master de domeniu în modul COM (funcționare IO-Link). În plus față de hardware, ifm oferă un pachet de pornire pentru integrarea datelor în PLC.

Conexiune PLC

Acces ușor în aplicațiile IIoT

Pentru a transfera date în lumea IT, puteți să le colectați, de ex. prin TCP-IP sau MQTT folosind masterele de camp.

Conexiune IIoT