• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de debit
  2. Produse - inovații
  3. SMF magnetic-inductiv

Debitmetru sanitar SM Foodmag pentru industria alimentară

În industria alimentară și a băuturilor, standardele stricte de igienă și condițiile dificile de funcționare sunt fundamentale pentru a asigura calitatea produselor și siguranța consumatorilor. Senzorii utilizați trebuie să fie capabili să reziste la o gamă variată de agenți, temperaturi ridicate și fluctuații de temperatură, precum și la cicluri frecvente de curățare, pentru a asigura o funcționare fără probleme și procese fiabile.
Descoperiți noul debitmetru SM Foodmag care a fost dezvoltat special pentru industria alimentară.

SM Foodmag în detaliu

Avantajele produsului SM Foodmag

Un senzor, 4 valori de proces

Senzorul detectează debitul curent, volumul total și direcția de curgere, precum și prezența agentului (adesea denumită detectarea conductei goale). Mai mult, conductivitatea și temperatura sunt transmise către controler și nivelul IT prin IO-Link, ceea ce îmbunătățește transparența sistemului. Variabilele secundare măsurate sunt de obicei utilizate pentru a recunoaște tendințele și a face comparații.

Rezistent și trainic

Carcasa compactă realizată din oțel inoxidabil, complet sudată, o conexiune M12 pentru alimentare și ieșiri și rezistența la temperaturi de până la 150 °C fac din senzor o soluție eficientă pe termen lung. Senzorul nu oferă nicio suprafață pe care agenții de curățare să o atace și convinge prin durabilitatea de lungă durată.
Puteți găsi o comparație directă între SM Foodmag și senzorii de debit igienici convenționali (MID) aici.

Configurație personalizată, adaptată cerințelor dumneavoastră

Dimensiunile standard de instalare ale conductei de măsurare și o gamă variată de garnituri de etanșare și adaptoare de proces facilitează integrarea în instalația dumneavoastră, inclusiv în cele existente. Configurați soluția dvs. cu ajutorul configuratorului ifm Solution Builder.

Afișaj complet grafic de 3,5”, inclusiv LED de stare 360°

Pot fi vizualizate simultan până la patru valori de proces pe afișajul complet grafic de 3,5", oferind transparență maximă. Instrucțiunile de utilizare, fișa tehnică și certificatul de fabricație pot fi, de asemenea, accesate rapid prin intermediul unui cod QR situat pe dispozitiv. Starea senzorului poate fi afișată prin intermediul LED-ului programabil de 360°. Alternativ, LED-ul poate fi controlat prin intermediul controlerului pentru a vizualiza starea sistemului.

Ghid de instalare pentru o configurare rapidă

Ghidul de instalare și structura meniului pe bază de aplicație fac posibilă punerea în funcțiune în cel mai scurt timp. De asemenea, setările suplimentare, informațiile privind valorile procesului sau datele istorice pot fi apelate rapid și ușor.

SM Foodmag virtual ca un simulator virtual

Descoperiți singuri cât de ușor este de utilizat cu ajutorul simulatorului nostru virtual. Utilizați cursorul din partea de jos pentru a simula modificări ale valorii procesului.
Simulatorul virtual poate fi diferit față de original și nu reflectă toate funcționalitățile.

Utilizare în industria alimentară – agenți potriviți

Conexiune de sistem

Teste cuprinzătoare pentru garanția noastră de calitate

Testele interne și externe cuprinzătoare asigură faptul că SM Foodmag poate rezista pe termen lung condițiilor extreme ale producției zilnice din industria alimentară.

Comparație între produse

Contoare de debit convenționale

Conceptul de conectare

  • Cablarea electrică necesită două cabluri: alimentare și ieșiri.
  • Camerele terminalelor oferă puțin spațiu pentru cablare și, prin urmare, fac instalarea mai dificilă.
  • Așezarea cablurilor pe conexiuni prinse crește probabilitatea de erori și timpul de instalare.
  • Dacă presetupele pentru cabluri nu sunt sigilate corespunzător, există riscul ca pătrunderea umidității să provoace defecțiuni electronice.

Design mecanic

  • Dispozitivele aflate în momentul de față pe piață au carcase electronice mari și voluminoase. Prin urmare, instalarea în spații restrânse sau în instalații mici (de exemplu, module compacte) este asociată de cele mai multe ori cu muncă suplimentară.
  • Din cauza greutății mari a carcasei electronice și a construcției suportului pentru afișaj, există riscul de deteriorare mecanică și electrică în instalațiile cu vibrații puternice.
  • Capacele detașabile ale carcasei electronice permit accesul la afișaj, cablare și sistemul electronic. Cu toate acestea, umiditatea poate pătrunde în carcasă.

Indicații

  • Afișajele cu o singură linie sau afișajele mici furnizează doar o cantitate mică de informații despre proces. Lizibilitatea poate fi dificilă, în funcție de locul de instalare.
  • Butoanele optice sau ecranele tactile sunt dificil de utilizat în medii umede sau atunci când se poartă mănuși.
  • Structurile de meniu complicate măresc timpul necesar pentru configurare.

Comunicarea industrială

  • Conexiunea Ethernet directă crește costul dispozitivului și face mai dificilă gestionarea adreselor IP. Fiecare dispozitiv necesită o adresă IP.

Funcțiile senzorului

  • Nu este posibilă o analiză eficientă a erorilor atunci când se utilizează semnale analogice pentru că acestea furnizează o valoare de substituție mai mică de 4 mA sau mai mare de 20 mA.
  • Tensiunea aplicată sau ieșirile pot fi verificate cu ajutorul unui multimetru doar atunci când dispozitivul este deschis. Din nou, poate apărea pătrunderea umidității.
  • Imaginile de ansamblu ale parametrilor pot fi descărcate prin intermediul unui server web (generează costuri suplimentare) sau direct pe dispozitiv.

ifm SM Foodmag

Conceptul de conectare

  • Este necesar un singur cablu: sursa de alimentare și ieșirile sunt combinate
  • Conexiunea M12 este situată pe partea din spate a dispozitivului și este accesibilă în mod liber.
  • Conectorul M12 pre-cablat previne erorile de cablare la nivelul aparatului.
  • Conexiunea M12 în combinație cu cablurile de conectare oferite de ifm împiedică pătrunderea umidității în carcasa electronică.

Design mecanic

  • Datorită carcasei sale compacte, SM Foodmag poate fi utilizat și în spații restrânse.
  • Carcasa electronică cu greutate mică crește rezistența la vibrații și șocuri.
  • Componentele electronice sunt întotdeauna protejate. Nu este necesară deschiderea carcasei.

Indicații

  • Datorită ecranului generos de 3,5', informațiile sunt ușor de citit chiar și de la distanță, permițând vizualizarea simultană a până la patru valori măsurate. De asemenea, inelul LED de 360° oferă o indicație vizuală a stării de funcționare a senzorului.
  • Butoane capacitive ușor de folosit care funcționează eficient chiar și în medii umede și atunci când sunt operate cu mănuși.
  • Ghidul de instalare și o structura de meniu bazată pe aplicație sporesc ușurința de utilizare în timpul programării.

Comunicarea industrială

  • IO-Link oferă avantajul că pot fi integrate între 4 și 8 dispozitive per magistrală IO-Link, iar gestionarea IP este redusă drastic. Trebuie folosită o singură adresă IP per maestru IO-Link.

Funcțiile senzorului

  • În plus față de valoarea de înlocuire, utilizatorul primește și o notificare prin intermediul LED-ului de stare de funcționare în cazul stării de eroare. De asemenea, senzorul stochează până la 200 de rezultate. Ultimele 20 de evenimente pot fi apelate prin intermediul afișajului. În plus, toate evenimentele salvate pot fi vizualizate prin intermediul moneo.
  • Tensiunea aplicată și valoarea analogică (în mA) a ieșirii pot fi redate prin vizualizarea detaliată a valorii procesului. Nu este necesară măsurarea manuală.
  • În meniul de întreținere este disponibilă o prezentare generală a parametrilor setați. Puteți alege între „afișarea tuturor parametrilor” sau „doar parametrii ajustați”. Aceste imagini de ansamblu pot fi descărcate și prin moneo.

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Procese transparente
    SM Foodmag este prima soluție de acest tip care transmite mai multe valori măsurate, cum ar fi debitul, volumul total, temperatura și conductivitatea prin IO-Link. Acest lucru vă permite să aveți o imagine de ansamblu completă asupra procesului dumneavoastră.
  • Înregistrarea și simularea valorilor și evenimentelor procesului
    În plus față de afișarea și înregistrarea valorilor de proces, pot fi verificate până la 20 de evenimente pe dispozitiv, și până la 200 de evenimente pot fi stocate, vizualizate și descărcate prin IO-Link.
  • Transmiterea datelor fără pierderi cu ajutorul tehnologiei de conectare fără ecranare
    IO-Link permite transmiterea datelor fără pierderi întrucât pierderile de conversie sunt excluse prin comunicarea digitală, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor.
  • Configurare flexibilă de la distanță sau direct pe HMI
    Senzorul poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link. Setările pot fi efectuate și de la distanță sau în timpul funcționării prin IO-Link.
    Aveți planificată înlocuirea dispozitivului? Datorită funcției de copie de rezervă și restaurare, seturile de parametri sunt salvate și restaurate automat, ceea ce simplifică înlocuirea dispozitivelor. Trebuie înlocuit doar dispozitivul.

Întrebări frecvente

Produse