- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT Insights
- moneo Industrial AI Assistant
moneo Industrial AI Assistant

Industrial AI Assistant är ett AI-baserat assistanssystem för industriella applikationer som ger värdefulla insikter om maskiner och processer via automatiserade datadrivna analyser.
Med sina patenterade, branschövergripande och anläggningsövergripande övervakningsfunktioner möjliggör det intelligent avvikelsedetektering och förutseende analyser.
- intuitivt användargränssnitt
- snabbt och enkelt att använda
- ger tillförlitligt stöd i ditt dagliga arbete
Men först: Välj ditt mål!
Vad är det du vill uppnå?
moneo SmartLimitWatcher |
moneo PatternMonitor |
moneo LifetimeEstimator |
|||
---|---|---|---|---|---|
Avvikelsedetektering |
En överblick: Vad kostar AI-övervakning dig? Vi arbetar med ett moneo-gemensamt standardiserat betalningssystem som ger dig full kostnadskontroll – infopoints :
Du väljer själv vilken mjukvara du vill använda för att starta din övervakning och använda dina infopoints på ett enkelt och transparent sätt. |
||||
Förutseende analys | |||||
Användning av ett mätvärde | |||||
Användning av flera mätvärden | |||||
Identifiering av prov | |||||
Dynamiska larm- och varningsgränser | |||||
Förutsägelse av återstående livslängd | |||||
AI/ML-teknik |
Fallstudie
Industrial AI Assistant (LE)
Om du till exempel vill möjliggöra datadrivet prediktivt underhåll för ett filter behöver du bara tryckgivare framför och bakom filtret, ett differenstryck från dessa värden som genereras i moneo och LifetimeEstimator, som finns i produkten IIoT Insights under Industrial AI Assistant.
För övervakning av dessa tre dataströmmar (2 x tryck, 1 x differenstryck) krävs endast tre infopoints eftersom vi bara behöver en datapunkt per minut. Dessutom behövs 50 infopoints för att aktivera LifetimeEstimator, vilket ger totalt 53 infopoints .
Upptäck hur moneo
Industrial AI Assistant hjälper dig varje dag
Kickstarta IIoT – Kom igång med tre enkla steg
*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region. |
Kunder som redan har valt
moneo från ifm
Framgångshistorier och användningsexempel
Ta reda på hur ifm har hjälpt kunder att förbättra sina produktionsanläggningar i realtid