Innovation kan inte stoppas!
Ta del av våra senaste innovativa produkter för din anläggningsautomation.
Helt enkelt tillförlitliga: Felsäkra givare för arbetsmaskiner
De felsäkra givarna kopplar till säkert läge när dämpningsskivan detekteras inom det säkra frånkopplingsavståndet. Funktionen är perfekt för tillämpningar som skydd av kraninstallationer eller industrirobotar eftersom dämpningsskivorna endast behöver monteras i ändpositionerna. Både antalet metalldämpningsskivor och installationskomplexiteten reduceras i betydande grad.
På den säkra sidan: Kapacitiva IIoT-givare för ATEX-områden med damm
ifms givare är inte bara de första på marknaden med en M12-hankontakt av standardtyp, utan de är även de första med IO-Link. Detta ger en säker och bekväm fjärrinställning av parametrar, vilket är en stor fördel vid t.ex. höga tankar eller begränsat utrymme.
Detektera och utvärdera objekt och scener med visionsgivare
Inom automatiseringstekniken är visionsgivare numera en fast del av monterings-, tillverknings- och kvalitetskontrollen och inte minst ett hjälpmedel att öka effektiviteten. Det rör sig om kameror med användningsspecifik utvärdering, d.v.s. tillförlitliga elektroniska ögon, med lågt pris och hög integrationsgrad.
Konduktivitetsgivare för kläm- och hygienrörkopplingar
Givarna används i rengöringsprocesser (CIP) i livsmedelsindustrin. De detekterar koncentrationen av rengöringsmedel, kontrollerar rester i spolvattnet och används för produktvalidering.
Rakt in i hetluften: Flödesgivare garanterar säkerheten
Vid bearbetning eller formningsprocesser kan användning av kylmedel t.ex. generera toxiska aerosoler, rök eller ånga. Extraktionssystem säkerställer att dessa inte läcker ut ur maskinen. Flödesgivaren som fungerar enligt den kalorimetriska mätprincipen har utvecklats särskilt för det här syftet.