You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Vattensituationen: Våra kollegor rapporterar från olika platser i världen.

Challenge accepted! A hand holds a glass of pure water

ifm stöder globala insatser för ansvarsfull vattenförvaltning.

Förhållandena kan variera, men utmaningarna och målen är desamma: Vattenbrist är en global fråga som samhället måste ta itu med. På många platser är en av flera förutsättningar för att ge alla tillförlitlig tillgång till dricksvatten av bästa möjliga kvalitet att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen eller modernisera den befintliga. Dessutom är vattenförvaltningsföretag beroende av lika tillförlitliga och effektiva lösningar för vatten- och avloppsrening. I detta avseende kan du lita på ifm som din automationspartner. När som helst, var som helst.

Vill du veta mer om vattenförsörjningens utmaningar i världen, och hur vi ger relevant stöd i enskilda länder? Våra kollegor rapporterar om den lokala situationen på olika platser i världen.


Klicka på landet för att få mer information:

"I framtiden kommer det att vara av stor vikt för vårt land att fortsätta att få och bevara vatten som en viktig resurs."

Nasr Mahmud
Verkställande direktör, Förenade Arabemiraten

Ingen dricksvattenkälla i ökenstaten

Vi bor i en ökenstat. Vår enda vattenkälla är havet. Men även efter avsaltning är vattnet fortfarande inte drickbart. Det måste bearbetas ytterligare av dricksvattenföretaget och tillhandahålls sedan i flaskor och stora tunnor för vattenautomater. Antalet vattenförsörjningsföretag har ökat under de senaste tio åren, och kapaciteten för dricksvattenbehandling i vårt land har ökat i motsvarande grad. Denna utveckling har inneburit att efterfrågan på importerat vatten har minskat från cirka 35 procent för tio år sedan till cirka 15 procent i dag. Kvaliteten på kranvattnet har också förbättrats i Förenade Arabemiraten. I framtiden kommer det att vara av stor vikt för vårt land att fortsätta att skaffa och bevara vatten som en viktig resurs.

Sparsam användning av vatten i industriella sammanhang har också fått ökad betydelse. Eftersom vatten är mycket dyrt är företagen mycket motiverade att använda vattnet på ett hållbart sätt. I detta sammanhang anser de att Industri 4.0 är en väg mot en förenkling av frågan om konsumtion och dess optimeringspotential för att minska efterfrågan på vatten och därmed också kostnaderna.

ifm ger stöd till företag i denna region i form av helhetslösningar, t.ex. kompletta AS-i-installationer för övervakning och styrning av ventiler – i vissa fall även med flödes- och tryckövervakning i röret. En annan viktig aspekt är att övervaka tillståndet hos pumpar, motorer och filtersystemlösningar.

Nasr Mahmud

"Det är tydligt att regeringen, men även industriaktörerna själva, driver utvecklingen mot en mer hållbar vattenhantering."

Rylance Sukdao
Försäljningschef

Brist på regn väcker frågor om vattenförsörjningen

Sydafrika är huvudsakligen beroende av floder och reservoarer för sin vattenförsörjning. Stigande temperaturer, minskad nederbörd och dåliga förhållanden i befintliga vatten- och avloppsreningsverk leder till betydande minskningar av tillgängliga vattenmängder, vilket innebär en stor utmaning när det gäller att tillhandahålla en stadig och tillförlitlig dricksvattenförsörjning eftersom efterfrågan ökar stadigt från år till år.

Behandling av vatten och avloppsvatten blir allt viktigare. Regeringen har prioriterat institutionella reformer på detta område för att säkerställa framtida vattenförsörjning, investeringar i vattenresurser och underhåll av befintliga tillgångar. Befintliga anläggningar moderniseras på många ställen och många nya byggprojekt inleds. Detsamma gäller för filter- och omvänd osmos-anläggningar för att förbättra vattenkvaliteten. Det är tydligt att regeringen, men även industriaktörerna själva, driver utvecklingen mot en mer hållbar vattenhantering. Vi implementerar främst underhållslösningar i realtid med tillståndsövervakning av vibrationer, IO-Link och AS-i som möjliggör tillförlitlig drift och underhåll av pumpar i rätt tid. Intelligenta mjukvarulösningar, t.ex. från moneo, implementeras för att öka tillförlitligheten och den totala prestandan när det gäller kvalitet och tillgänglighet. Detta gör det möjligt för ledningen att fatta välgrundade beslut baserade på förutsägbara data.

Rylance Sukdao

"ifm tillhandahåller givare för övervakning av flöden, temperaturer, tryck och konduktivitet, med lämpliga lösningar för en allt effektivare och mer hållbar användning av vatten."


 

Arjan van Nijhuis

Sales Engineer

Elproduktionsanläggning som storförbrukare

I Nederländerna kommer det mesta dricksvattnet från dynvatten, dvs. vatten som samlas i dynlandskapets sänkor, samt från grundvatten som också kommer från nederbörd. Vattnet filtreras i viss mån när det rinner genom de sandiga jordarna. Råvatten pumpas till reningsverken. Detta innebär att det är mycket viktigt att övervaka pumparna. ifm erbjuder till exempel lösningar för övervakning av pumparnas tillstånd. Detta gör det möjligt att undvika dyra fel och oväntade driftstopp. Dessutom övervakas vattentransporten med hjälp av flödes- och tryckgivare.

De största vattenanvändarna i Nederländerna är elkraftverk som behöver vatten för kylning. Detta innebär användning av processvatten som också måste övervakas med avseende på kvalitet, till exempel för att förhindra korrosion eller skador orsakade av föroreningar. ifm betjänar också denna industrisektor genom att tillhandahålla givare för övervakning av flöden, temperaturer, tryck och konduktivitet, med lämpliga lösningar för en allt effektivare och mer hållbar användning av vatten.

Arjan van Nijhuis

"Den ökande vattenbristen har lett till förbättringar av infrastrukturen för vattenförsörjningen. Vattenförlusterna har minskat betydligt tack vare moderna automationslösningar."


Rajesh Hari
Försäljningschef Bangalore

Ökande befolkningar förvärrar bristen på resurser

Indiens vattenförsörjning kommer huvudsakligen från floder och grundvatten. Den största utmaningen är bristen på vatten, och detta problem blir allt allvarligare i takt med att befolkningen ökar. Vi närmar oss en nollpunkt i många delar av Indien – vattentillgångarna är praktiskt taget uttömda. Kranvattnet är inte drickbart. För att göra det drickbart måste det filtreras i en omvänd osmos-anläggning för hushållsbruk.

Den ökande vattenbristen har lett till förbättringar av infrastrukturen för vattenförsörjningen. Vattenförlusterna har minskat avsevärt tack vare moderna automationslösningar för ledningsrör och pumpstationer. ifm bidrar till dessa ansträngningar genom att till exempel tillhandahålla lösningar för tillståndsövervakning. På så sätt kan defekta pumpar upptäckas i ett tidigt skede och oplanerade stillestånd minskas. Det finns också ett lagstadgat krav på att rena hushålls- och industriavloppsvatten för att göra det tillgängligt för återanvändning.

Rajesh Hari

"Den grundläggande utmaningen för vårt land är att hantera torkan. Denna utmaning kommer att bli betydligt större på grund av klimatförändringen."


Jérôme Boussion
Försäljningsingenjör för vibrationer och diagnostik

Torrperioder minskar vattenreserverna

I Spanien kommer det mesta dricksvattnet för hushållsbruk från floder, källor och brunnar. En relativt liten mängd avsaltat havsvatten används också. Enligt det spanska hälsoministeriet är 99,5 procent av vårt ledningsvatten av dricksvattenkvalitet. Trots detta är det fortfarande många som använder vatten på flaska. Under 2019 konsumerades 2,84 miljarder liter flaskvatten. Den grundläggande utmaningen för vårt land är att hantera torkan. Denna utmaning kommer att bli betydligt större på grund av klimatförändringen. Det är redan märkbart mindre nederbörd än tidigare, i vissa fall bara en tredjedel av den mängd som fanns för 20–40 år sedan. Detta har lett till att reservoarerna i södra delen av landet innehåller mindre än 40 procent av sin kapacitet.

I motsats till hushållsvatten kan stora mängder vatten för industriell användning erhållas genom avsaltningsanläggningar. På motsvarande sätt är den industrisektor stor till vilken vi erbjuder stöd i form av helhetslösningar som syftar till att uppnå optimal vattenkvalitet. För detta ändamål täcker vi hela digitaliseringsvägen med hjälp av omfattande lösningar: från sensorteknik och IO-Link-infrastrukturer till moneo IIoT-programvaran.

 Jérôme Boussion

"Nya standarder har fastställts i Frankrike under de senaste åren, särskilt när det gäller vattenrening."


Nicolas Beourgeot
Head of Key Industries and Key Accounts

Mer än tillräckligt med vatten, men...

Frankrikes vattenförsörjning är säkrad. Behovet tillgodoses genom grundvatten (65 procent) och ytvatten (35 procent), genom vilka resurserna är betydligt större än vad som faktiskt behövs (5,5 miljarder kubikmeter dricksvatten). Sommarens torka påverkar dock mängden bevattning som är möjlig. För detta behövs cirka tre miljarder kubikmeter vatten varje år. De låga vattennivåerna i floderna under de varmare månaderna utgör också en utmaning när det gäller kylning av kärnkraftverk.
Nya standarder har fastställts i Frankrike under de senaste åren, särskilt när det gäller vattenrening.

Till exempel har stora säkerhetsåtgärder krävts för att se till att vattenreningsverk inte kan översvämmas. Dessutom måste industriella användare använda vatten mer effektivt och återanvända avloppsvatten i sina egna anläggningar och processer. ifm hjälper företag att säkra effektiviteten i motsvarande filtreringsanläggningar med hjälp av omfattande lösningar. Detta omfattar givare för tryck, flöden och konduktivitet samt IO-Link-infrastrukturer som möjliggör digital överföring av data till vår moneo IIoT-programvara. Övervakning av pumparnas tillstånd med hjälp av vibrationsanalys är en annan populär applikation inom detta område.

Nicolas Beourgeot

"För att stoppa vattenförluster som orsakas av läckor i gammal, dåligt underhållen infrastruktur finns det en ny monetär kontroll som kallas Totex (Total operating expenditure) som alla vattenbolag nu måste använda."

Richard Coates
Vattenindustrichef

Det är dags att stoppa förlusterna. Beräknad vattenbrist fram till 2050

Vattenbolagen i Storbritannien har förutspått att sydöstra delen av landet kommer att drabbas av vattenbrist 2050 på grund av klimatförändringarna. Man tänker sig att bygga ett nätverk av rör över hela Storbritannien, så att vatten från områden med stora regnmängder (Skottland, Wales, nordväst) kan pumpas till områden där det råder brist på vatten. Den andra metoden är att bygga fler reservoarer, men detta förändrar landskapet och kommer inte att vara lika lätt att godkänna.

För att stoppa vattenförluster som orsakas av läckor i gammal, dåligt underhållen infrastruktur finns det en ny monetär kontroll som kallas Totex (Total operating expenditure) som alla vattenbolag nu måste använda. Alla tillgångar måste nu ha en förväntad livslängd på 15 år. ifm hjälper vattenföretag som South West Water med lösningar för tillståndsövervakning för att uppfylla kraven.

Richard Coates

"Torra perioder och lägre grundvattennivåer har orsakat problem under de senaste åren. Detta är skäl nog att vidta åtgärder för att minska vårt eget vattenbehov."

Gerold Dieckmann
Försäljningschefsingenjör för vatten och avloppsvatten

ifm bidrar aktivt till att spara vatten

Det mesta dricksvattnet i Tyskland kommer från grundvatten. Nästan två tredjedelar av efterfrågan tillgodoses på detta sätt. Mycket mindre mängder erhålls på andra sätt, t.ex. genom utvinning ur sjöar och reservoarer, genom bankfiltrering och från källor. Torra perioder och lägre grundvattennivåer har orsakat problem under de senaste åren.

Detta är skäl nog att vidta åtgärder för att minska vårt eget vattenbehov. Företagets egen företagsfilosofi kräver redan en ansvarsfull användning av denna resurs. Specifikt: "Vatten, som är den viktigaste faktorn för människans existens, måste ständigt förnyas eftersom det förbrukas. Men hur obetänksamt hanterar inte människan detta viktiga element?" Redan från början tog ifm:s grundare ställning mot denna tanklöshet: "En grundläggande uppgift för materialhantering är därför att undvika alla former av slöseri."

ifm har ända sedan 1990 övervakat vattenförbrukningen på den rättsliga grunden för vattenrening och utsläpp. Som en del av vårt hållbarhetsprogram övervakar vi våra vattenbehov på alla produktionsanläggningar och genomför vattenriskanalyser. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår egen vattenförbrukning – med framgång: Vattenförbrukningen per producerad enhet med 16 % från 2013 till 2020.

ifm förser alltså inte bara vattenförvaltningsföretag med lämpliga lösningar för att spara vatten och för effektiv vattenrening, utan tar också själv ansvar för miljön, för kommande generationer och för vår planets viktigaste resurs.

Gerold Dieckmann och Andreas Thürer

"Med tanke på sin lilla yta har Singapore liten lagringskapacitet för vatten. Därför är det ännu viktigare att se till att vattenreningen är effektiv och tillförlitlig."

Geraldine Pang
Expert på nyckelbranscher – vatten

Ständig innovation är avgörande

Singapore har ingen naturlig sötvattenkälla. Därför får vi vårt vatten från avsaltningsanläggningar och återanvänder behandlat vatten. Ett Singapore-baserat företag tillämpar en särskilt grundlig typ av vattenbehandling. Det behandlar redan behandlat vatten ytterligare genom mikrofiltrering, omvänd osmos och UV-strålning. Med tanke på sin lilla yta har Singapore liten lagringskapacitet för vatten. Därför är det ännu viktigare att se till att vattenreningen är effektiv och tillförlitlig.
Detta garanterar i sin tur att drivkraften att förnya sig aldrig avtar. Membranens effektivitet förbättras ständigt: Ny utveckling testas i små pilotanläggningar och om den är framgångsrik skalas den upp i motsvarande omfattning. Precis som inom hela vattensektorn är ifm aktivt i denna innovativa miljö och tillhandahåller sensorer för tryck, flöden, fyllningsnivåer och lösningar för övervakning av tillstånd. Våra lösningar för förebyggande underhåll får allt mer uppmärksamhet som ett sätt att hantera bristen på kvalificerad personal.

Geraldine Pang

"... vissa städer måste redan tillämpa så kallad vattenrotation. Detta innebär helt enkelt att vatten endast finns tillgängligt vissa dagar."

 
Olga Figueiredo
Applikationsingenjör

Oswaldo Lopes
Nationell kundansvarig för vatten och energi
 

Torrperioder tömmer de sista reserverna

Situationen i Brasilien blir allt allvarligare. Detta beror på att nederbörden kommer alltmer sällan och i mindre mängder. Vi är redan tvungna att utnyttja våra reserver i en ohållbar utsträckning för att möta efterfrågan på vatten under denna torka. Å ena sidan innebär detta att många människor har börjat tänka annorlunda om vatten och använda resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt. Ändå måste vissa städer redan tillämpa så kallad vattenrotation. Detta innebär helt enkelt att vatten endast finns tillgängligt vissa dagar.

Industriella användare återanvänder också vatten och behandlar avloppsvatten. Med vår omfattande tillståndsövervakning som omfattar vibrationssensorer, utvärderingsenheter och moneo IIoT-verktygslådan erbjuder vi digitaliseringslösningar för vattenförvaltningsföretag så att de kan upprätthålla en smidig drift av sina pumpar och anläggningar. Flödesmätare gör det möjligt att registrera förbrukningen på ett tydligt sätt och de hjälper också till att lokalisera läckor och vattenförluster.

Olga Figueiredo och Oswaldo Lopes

"Människor lär sig att använda mindre vatten och förebygga slöseri. Om du använder mer än genomsnittet betalar du mer för vattnet."


Yaniv Schmidt
Verkställande direktör, Israel

En värdefull resurs från första början

Det finns tre huvudsakliga källor till naturligt sötvatten i Israel: Galileiska sjön står för cirka 20 procent av vattenförbrukningen och grundvattenlagren vid kusten och i bergen för ytterligare 20 procent vardera. Eftersom mer än hälften av landet är öken är bevarandet av vatten och utvecklingen av nya vattenresurser en av de största utmaningarna sedan staten Israel grundades. Människor lär sig att använda mindre vatten och förebygga slöseri. Om du använder mer än genomsnittet betalar du mer för vattnet. För oss är det redan en mycket värdefull resurs.

För att säkra försörjningen av den snabbt växande befolkningen måste jordbruket utvidgas och bevattningen säkerställas. Tidigare baserades vattenförsörjningen på nederbörd och reservoarer, och vatten pumpades från norra delen av landet till den torra södra delen. I dag bygger den på storskaliga avsaltningsanläggningar vid kusten. Israel är expert på avsaltning av havsvatten och dess användning som färskvatten eftersom landet har drivit anläggningar för avsaltning av havsvatten i årtionden. Två problem som man ständigt ställs inför: Dels är processen energiintensiv och därför jämförelsevis dyr – särskilt eftersom Israel bara har en liten mängd fossila bränslen i sin egen jord. Dels täppte mikroorganismer upprepade gånger till det membran som krävs för rengöring. Detta måste sedan rengöras mödosamt med hjälp av kemikalier. Energiproblemet kan i allt större utsträckning lösas med hjälp av allt effektivare förnybara energikällor.

Israel är dessutom världsledande när det gäller återvinning av avloppsvatten: cirka 87 procent av landets avloppsvatten renas och återanvänds. Detta renade vatten är dock inte lämpligt för mänsklig konsumtion och levereras därför till jordbrukare för bevattning.

ifm erbjuder olika lösningar för vattenindustrin i Israel. Vibrationssystem på storskaliga pumpar och motorer används också som flödessensorer för kemiska doseringssystem eller nivåbrytare på tankar.

Yaniv Schmidt

"... att tillhandahålla säkert dricksvatten är en viktig utmaning, och mer sofistikerade och effektiva metoder för vattenbehandling är avgörande för att möta dagens och morgondagens krav."


Youssef Attallah
Platschef, NSW

Den torraste kontinenten på jorden

Australien är den torraste kontinent som bebos av människor och har mycket begränsade sötvattenkällor. Trots bristen på sötvatten är australiensarna bland de största vattenkonsumenterna i världen. I de flesta delar av Australien är ytvatten som lagras i reservoarer den viktigaste källan för den kommunala vattenförsörjningen Endast en mycket mindre del kommer från grundvatten. Eftersom Australiens sötvattenförsörjning blir alltmer sårbar för torka, eventuellt till följd av klimatförändringarna, läggs tonvikten på vattenbesparing och olika regioner har infört restriktioner för vattenanvändning. Mot denna bakgrund är säkert dricksvatten en viktig utmaning, och mer sofistikerade och effektiva metoder för vattenbehandling är avgörande för att möta dagens och morgondagens krav.

Att underhålla våra vattennät är en fråga som är avgörande, och ifm har därför åtagit sig att samarbeta med företag och organisationer som arbetar med vattenbrist, som kommunala vattenmyndigheter, lokala råd, avsaltningsanläggningar, OEM-företag och integratörer. Numera hjälper vi dem också på deras digitala omvandlingsresa som bygger på IO-Link och moneo.

Youssef Attallah

"Vattenbristen tvingar företagen att anpassa sig med smartare system och realtidsdata som förbättrar prestanda och responstid när problem uppstår."

 
Chad Mosier
Process Automation Solutions

Josh Schaus
Product Manager
 

 

Den torraste kontinenten på jorden

USA är en av de två största användarna av vatten per capita i världen, men vi ser fortfarande inte som en värdefull resurs. Några av de största utmaningarna vi står inför är en bristfällig infrastruktur som är över 100 år gammal och torka i mer än 40 procent av landet.

Nio av tio amerikaner får sitt dricksvatten från offentliga reningsverk, så det är viktigt att vi underhåller och uppdaterar vår infrastruktur. Med ny Ethernet-teknik och enkel tillgång till mer data bidrar ifm till att göra vattenreningsverk smartare och hjälpa operatörer att fatta bättre beslut.

Chad Mosier och Josh Schaus

"På senare tid har betydande investeringar gjorts för att förbättra pumpstationernas prestanda och för att automatisera vattenreningsverken genom parameterövervakning, t.ex. med hjälp av SCADA-system."


Razvan Catalin Popa
Affärsutveckling för vatten och strategiska nyckelkunder

Den största utmaningen är infrastrukturen

I Rumänien har vattenförsörjningen aldrig varit ett problem. Vi har många stora och små naturliga källor som vi lätt kan använda för att få dricksvatten. Beroende på region är de viktigaste dricksvattenkällorna sjöar, floder, underjordiska källor som inte är i kontakt med luften, djupa brunnar och grundvatten. Industrin och kraftverken får tillräckligt med vatten från sjöar, floder, särskilt Donau, och Svarta havet.

En av de största utmaningarna för landet är infrastrukturen. I många fall är de system som vi använder för att samla in, filtrera och behandla vatten inte moderna. Särskilt rörledningarna är inte tillräckligt dimensionerade för de ökande kraven. Men även här har mycket förändrats. På senare tid har betydande investeringar gjorts för att förbättra pumpstationernas prestanda och för att automatisera vattenreningsverken genom parameterövervakning, t.ex. med hjälp av SCADA-system.

ifm:s produkter som används i den rumänska vattenindustrin omfattar huvudsakligen processgivare och lösningar för tillståndskontroll. Kunderna inser också i allt högre grad fördelarna med digital dataöverföring via IO-Link och utvärdering av data i IIoT-programvaran moneo, särskilt som ännu fler problem kan lösas med hjälp av intelligenta process-, ventil- eller analysgivare.

Razvan Catalin Popa

"Under de senaste åren har snöfallet minskat kraftigt, vilket har lett till stor torka och delvis ransonering av dricksvatten."


Roberto Mignolet
Industriprocessingenjör

Snötorkan förvärrar bristen på dricksvatten

Smältvatten från glaciärerna i Anderna är den viktigaste vattenkällan för många samhällen i Chile. Under de senaste åren har snöfallet minskat kraftigt, vilket har lett till stor torka och delvis ransonering av dricksvatten. I vissa regioner i landets centrala och norra delar är befolkningen tvungen att förlita sig på nödtankbilar som levererar dricksvatten. Detta är också ett resultat av den ökade vattenanvändningen inom jordbruket, särskilt inom avokadoproduktionen.

Vattenförbrukningen ökar också inom andra branscher. I Chiles viktigaste industri, gruvsektorn, förväntas användningen av havsvatten tredubblas fram till 2033 och utgöra 70 procent av det vatten som används. Under de kommande tio åren beräknas vattenanvändningen för gruvdrift i Chile öka med mer än 20 procent

Vi erbjuder lösningar för övervakning av pumptillstånd och hjälper vattenproducerande industrier att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i vattenproduktionen. Kunderna inser i allt högre grad fördelarna med digital dataöverföring via IO-Link och behandling och analys av dessa data med hjälp av IoT-programvaran moneo.

Roberto Mignolet