- Applikationslösning
- Pumpar
Fullt skydd för dina pumpar

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av pumpar
Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.
Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.
Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik håller tryck och flöde inom tolerans.
Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar lämpade för olika typer av pumpar.
Så enkelt är det:
- Konfigurera din applikation.
- Skicka oss din förfrågan eller beställ din konfigurerade lösning direkt via vår webbutik.
- Ladda ner din parametersats.
- Installera din övervakningsapplikation för pumpar snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ifm Application Package Assistant.
- Dra fördelar från tillståndsövervakningen av din pumpar, upptäck förändringar i tid och optimera dina produktions- och underhållsprocesser.
Har du frågor om inställningen eller installationen? Kontakta oss gärna!
ifm applikationspaket - applikationer.
Centrifugalpumpar, som används i:
- smörjsystem för verktygsmaskiner
- Borrhål
- Vattenförsörjning
- avloppsrening
- Kylkretsar
- avloppsreningsverk
- motorkylsystem
- smörjsystem på pressar
ifm applikationspaket Pumpar
- Vibrationsgivare med skruvmontering / Vibrationsgivare med klisterfäste och kabel
- Induktiv sensor för rotationshastighetsdetektering
- Temperaturgivare / Mätsignalomvandlare för temperaturgivare
- 24 V strömförsörjning
- Diagnostikelektronik
- Anslutningskablar / Parameterinställningsprogram för diagnostikelektronik
Som alternativ
LR SMARTOBSERVER visualisering och larm
Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.
Förhindra oplanerade driftstopp
Grundläggande övervakning; upptäck kavitation, motorfel, axelförskjutning, obalansvibration eller torrkörning i god tid.
Processoptimering
Datainsamling och analys.
Rengöring enligt behov.
Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.