- Applikationslösning
- Motor
Komplett skydd för din motor

Sinnesro: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av elmotorer.
Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.
Tidig detektering:
Grundläggande övervakning; Obalansrelaterade vibrationer, uppriktningsfel av axlar, skador på lager och maskinslitage detekteras i ett tidigt skede.
Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik av lindningsproblem eller smutsansamling i elmotorn genom temperaturmätning.
Enkel integration:
Förkonfigurerade, intelligenta paketlösningar för olika motortyper.

Så enkelt är det:
- Konfigurera din applikation.
- Skicka oss din förfrågan eller beställ din konfigurerade lösning direkt via vår webbutik.
- Ladda ner din parametersats.
- Installera din övervakningsapplikation för motorer snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ifm Application Package Assistant.
- Dra fördelar från tillståndsövervakningen av din motor, upptäck förändringar i tid och optimera dina produktions- och underhållsprocesser.
Har du frågor om inställningen eller installationen? Kontakta oss gärna!
Video: Komponentöversikt och steg för steg igångsättning
Applikationer för elmotorer
Övervakning av trefasström eller växelströmsmotorer:
- Varhelst processkapacitet/driftbarhet för maskiner och installationer måste säkerställas
- Effektklass från 15 kW till 50 MW
- Övervaka alla enheter på processkritiska maskiner och stationer i produktionsprocessen, t.ex. i transportsystem eller lagrings- och återvinningsmaskiner.
ifm-systemlösning motor
- Vibrationsgivare för skruv eller limmontering
- Induktiv givare för rotationshastighetsdetektering
- Temperaturgivare med uppmätt signalomvandlare
- 24 V switchat nätaggregat
- Diagnostikelektronik
- Anslutningskabel med uttag
Valfri systemlösning med analysprogram
Förinstallerat LR SMARTOBSERVER visualisering och larm
Kostnadsminskning
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller.
Byte av delar kan planeras.
Förhindra oplanerade dripftstopp
Upptäck obalansvibrationer, felinriktning av axeln, skador på elementets valslager, obalans och tidsslitage.
Processoptimering
Datainsamling och analys. Rengöring med permanent diagnosenhet, vid behov
Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givare till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och/eller ERP-system.