Ökad effektivitet för hamnverksamhet
![A container ship docks at the port terminal](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/toc/landingpage-img_3167-1250x400.png?v=859102158)
Framtidens automatisering och uppkoppling
Med en ökad global handel och växande krav från kunder angående globala logistiktjänster finns det ett behov att maximera hamnverksamhetens effektivitet. Den överväldigande majoriteten av den interkontinentala handeln bedrivs via sjövägen. Därför spelar containerhamnar en avgörande roll i den internationella leveranskedjan. Allt inom containerhantering måste göras säkert och utan förseningar, annars kan det tajta tidsschemat för deltagarna i den globala logistikkedjan inte upprätthållas.
Förstärkta satsningar på automatisering och tillståndsövervakning av kritiska hamntillgångar är oumbärliga för att kunna spara in på kostnader och tid och fortsätta vara pålitliga och konkurrenskraftiga. Vi erbjuder målinriktade och säkra lösningar för varje hamnapplikation så att precis dessa krav uppfylls.
Fördelarna med våra automatiseringslösningar
För att öka hamnarnas operativa effektivitet blir det allt viktigare att ansluta land- och offshore-deltagare. Det kräver ett pålitligt utbyte av data mellan alla involverade parter men även vid tillståndsövervakningen av kritiska anläggningar. Eftersom hamnar måste agera smartare växer temat digitaliseringen i betydelse. Vi erbjuder systemlösningar som baseras på intelligenta givare som inte bara är pålitliga utan även stöder datatrafiken upp till molnnivå för att uppnå en smidigare hamnverksamhet.
Tillgänglighet: IO-Link-givare överför data från hamnsystem och maskiner till system på högre nivå. Till exempel kan skador på hamnutrustning upptäckas tidigare, vilket möjliggör en längre drifttid för utrustningen. |
|
![]() |
Kostnadsminskning: Avbrott i hamnverksamheten blir inte bara dyrbara för hamnoperatörer men även för alla andra deltagare i logistikkedjan. Avbrottstider på grund av mekaniskt slitage kan upptäckas i ett tidigt skede och på så sätt förhindras. Övervakningssystem som är försedda med precis givarteknologi kan upptäcka lagerskador, obalanser o.s.v. och överför dessa data digitalt via IO-Link, vilket i sin tur bidrar till att undvika högre kostnader p.g.a. avbrottstider. |
Tillförlitlighet: Med mer än 50 års erfarenhet vet vi hur vi uppnår en maximal drifttid för kranar, spreaders, reachstackers, grensletruckar eller AGV-fordon. Dessa specialfordon utsätts ofta för extrema stötar och vibrationer samt tuffa omgivningsförhållanden i kustområden - nederbörd och stark solstrålning, vind och salthaltig luft. Givare och styrsystem från ifm garanterar kapslingsklass IP68/ IP69K mot inträngande olja eller vatten samt en beständighet mot stötar och vibrationer upp till 120g i ett temperaturområde från -40 till 85°C. Utmärkt EMC-kompatibilitet i kombination med digital dataöverföring via IO-Link säkerställer en störningsfri registrering och överföring av alla relevanta maskindata. Självklart finns alla relevanta tillstånd tillgängliga. |