IO-Link-master för AS-i-systemet
Särskilt utvalda kåpmaterial möjliggör användning i utrymmen med kylmedel / livsmedel; alla fyra IO-Link-portar har fullständig V1.1-funktionalitet
- Perfekt komplettering av AS-i-systemet
- 4 IO-Link-portar med fullständig V1.1-funktionalitet
- Ett integrerat parameterminne underlättar omplacering av givare
- Utökad diagnostik för IO-Link-enheter
- Fältmodul med IP 69K för livsmedelsindustrin
IO-Link-master för AS-i-systemet
De decentraliserade IO-Link-mastermodulerna tjänar som en gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och AS-gränssnittets fältbuss. Med en IO-Link-master med 4 portar kan man kombinera AS-i-systemets fördelar med den standardiserade IO-Link-kommunikationen. IO-Link erbjuder detaljerad diagnostik för givare och ställdon och låter dig utöka maskinens drifttid. Det integrerade parameterminnet hos IO-Link-mastern möjliggör även enkla givarbyten under nattskiften.
Robusta fältbussmoduler för krävande tillämpningar
Tack vare det speciella kåpmaterialet och det höga inträngningsskyddet (IP 67 eller IP 69K) kan de användas i tillämpningar med kylmedel eller direkt i våtrum i livsmedelsindustrin. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.
Fördelar
- Används som masters för livsmedelsindustrin
Dessa masters kan nu även användas i hygieniska tillämpningar på grund av de material som använts och höljets innovativa design. - Lätt att ansluta givare
Givare och ställdon ansluts via M12-anslutningskablar av standardtyp utan avskärmning. Upp till fyra IO-Link-givare kan anslutas och förses med upp till 2 x 550 mA totalt. Med tillbehören EVC693 eller EVF693, kan ytterligare hjälpkraft tillföras för anslutning av IO-Link-ställdon. Kabeln kan vara upp till 20 m lång. - Tillförlitlig digital data
Givardata överförs digitalt. Till skillnad från analogsignaler kan kontaktresistans och EMC-störningar inte påverka signalerna. - Enkel inställning
Beroende på processdatalängden hos de anslutna IO-Link-givarna kan ytterligare virtuella AS-i-slaves aktiveras via ID1. Detta möjliggör enkel överföring av all data från IO-Link-givare via AS-i.