Med E1-godkännande: Trycksändare för mobila maskiner
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Kompakt design med 19 mm nyckelvidd och G 1/4-tums processanslutning
- Snabb responstid på endast 2 millisekunder
- Mätnoggrannhet < ±0,8 %, repeterbarhet < ±0,05 %
- Enkel anslutning via M12- eller DEUTSCH-kontakt
- Svetsat hölje av rostfritt stål för pålitlig användning i tuffa arbetsmiljöer.
E1-typgodkännande för mobila applikationer
Givarna av PT/PU-typ lämpar sig perfekt för mobila applikationer och särskilt för hydrauliska och pneumatiska användningar med högt driftstryck. De ger en hög beständighet mot vibrationer och stötar, en hög skyddseffekt och väldigt bra EMC-motstånd. De har också E1-typgodkännandet.
Hög mätnoggrannhet i ett kompakt hölje
Givarens tunnfilms-mätcell är direkt svetsad på processanslutningen och garanterar en hög mätnoggrannhet och kort responstid. Den tillämpade mätningsteknologin möjliggör även extremt kompakta dimensioner på höljet med en nyckelvidd på endast 19 millimeter. Det underlättar installationen även på ställen med mycket litet utrymme.