You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Passiv yttemperatursond

Passiv yttemperatursond

Enkel processövervakning även på små rör

Temperatursonden för ytmontering möjliggör snabb, flexibel och enkel mätpunktskonfiguration. Den passiva temperatursonden är särskilt lämplig för användning på rör med små diametrar där invasiv temperaturövervakning skulle påverka flödet av mediet avsevärt. Eftersom värdena registreras på ett icke-invasivt sätt finns det ingen risk för kontaminering av mediet. I stället är installationen enkel och kräver inte tidskrävande och kostnadskrävande borrning och svetsning, så att mätpunkten också kan installeras i den löpande processen.

Testad hygienisk lämplighet

Tack vare ett temperaturområde på upp till 160 °C, den höga skyddsklassen IP69K och den hygieniskt säkra monteringsprincip som testats av Ecolab är sonden även lämplig för användning i livsmedelsproduktion. I kombination med invasiv temperaturövervakning kan till exempel fullständig uppvärmning av de rör som krävs i CIP-processen säkerställas.

Ett perfekt par: temperaturgivare och kontakt

Motståndsvärdena för den passiva yttemperaturgivaren kan analyseras med TP-temperaturkontakten. Den omvandlar värdena från PT100- och PT1000-elementen till analoga signaler eller IO-Link-signaler.