Fältmoduler med ecolink M12-skruvanslutning
Robust för krävande applikaitoner
PA-specialhöljeskonstruktionen, anslutningarna i rostfritt stål och den höga kapslingsklassen IP69K möjliggör permanent användning i områden med frekventa och intensiva rengöringsprocesser, t.ex. inom livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare den fullständiga ingjutningen klarar både själva modulerna och ecolink M12-kontakterna på ett tillförlitligt sätt stöt- och vibrationsbelastningar på lång sikt. Information: ecolink-anslutningarna är kompatibla med de M12-kontakter som är vanliga inom industrin. Maximalt motstånd mot inträngning säkerställs dock endast med ifm ecolink-kontakter.
Versioner
Passiva splitterboxar
Passiva spänningsdelare fungerar i princip som "multipla uttag" för AS-i-nätverk, men även för IO-Link-strukturer. De möjliggör spänningsmatning för komponenter som ventilhuvuden, kvartsvarvsgivare, motorstyrdon och IO-Link-mastrar. Kortslutningar och för höga strömnivåer signaleras tydligt med en röd lysdiod. Detta gör det lättare att snabbt upptäcka och åtgärda fel eller skador på infrastrukturen, ställdonen eller hela systemet.
I/O-moduler
Digitala I/O-moduler möjliggör anslutning av givare och ställdon som kommunicerar med styrenheten via AS-Interface. Till skillnad från konventionella AS-i moduler använder modulerna här inte flatkabelisoleringsteknik, utan M12-rundkabelanslutningsteknik – både vid I/O-portarna och vid AS-i-anslutningen. Därmed uppfyller de de särskilda kraven för våtutrymmen.