- Vibrationsgivare
- Treaxlig vibrationsgivare med IO-Link
Treaxlig IO-Link-vibrationsgivare för smart tillståndsövervakning
Få värdefulla insikter om dina maskiners driftsstatus med den nya VVB3-givaren för tillståndsövervakning. VVB3-givaren registrerar kontinuerligt vibrationer i tre axlar och mäter dessutom yttemperaturen på icke-roterande komponenter. Utifrån dessa värden fastställer den smarta givaren maskinens "vitalparametrar".
Med sitt breda frekvensområde på 5 600 Hz kan givaren upptäcka avvikelser, slitage, lagerskador, otillräcklig smörjning eller kavitation tillförlitligt och tidigt. På så sätt kan du reagera innan allvarliga skador och ökade följdkostnader uppstår. Med VVB3 investerar du i regelbundna kontroller för att se till att din utrustning fungerar smidigt och att det inte finns några underliggande problem. Är du redo att dra nytta av fördelarna med förebyggande underhåll och övervaka dina maskiners funktionsstatus?
Den treaxliga MEMS-tekniken ger monteringsflexibilitet och exakta mätningar i alla tre riktningarna – axiellt, vertikalt och horisontellt – med endast en enda mätposition.
Det ultrarobusta höljet i rostfritt stål klarar de tuffaste driftsförhållandena. Tack vare den interna självtestfunktionen och en M12-kontakt kan en skadad kabel bytas ut när som helst. Denna hållbara givare är helt underhållsfri. Med lysdioden kan du dessutom alltid hålla koll på enhetens status.
Alternativt kan du använda den integrerade funktionen för obalans- och lageranalys, som är enkel att använda via IO-Link-gränssnittet. Mät kontinuerligt olika tillståndsindikatorer för att detektera utmattning, friktion, stötar och yttemperatur.
Tröskelvärdena kan enkelt ställas in enligt ISO 20816-3 baserat på maskintyp och nominell effekt via PLC-systemkommandon eller ett IT-system.
VVB-givaren för tillståndsövervakning har utformats som en komplett övervakningslösning integrerad i en och samma givare.
Målapplikaitoner omfattar alla roterande maskiner med kontinuerlig eller delvis kontinuerlig maskindrift (rotationshastighet och effekt) och en drivaxel.
Givaren används vanligtvis på elmotorer, fläktar, pumpar, växelmotorer, transportband, vertikala lager, reduktionsväxlar, remdrivningar, HVAC, vakuumpumpar, separatorer (kuggfria) och andra enaxlade maskiner, t.ex. träsågar.
Elmotor
Centrifugalpump
fläkt
Reduktionsväxellåda
Vakuumpump
Vibrationsgivaren kan monteras flexibelt tack vare tre mätaxlar, och en rad olika monteringstillbehör ger ytterligare flexibilitet. Det bör noteras att användning av monteringstillbehör kan påverka mätningen.
Var? I idealfallet placeras en givare nära varje lagersäte.
Hur? Givaren ska skruvas fast i ett solitt höljesmaterial eller monteras med hjälp av lämpliga ifm-monteringstillbehör:
| Grundläggande tillståndsövervakning VVB treaxlig |
DataScience-tillståndsövervakning VVB treaxlig |
Givare för tillståndsövervakning VVB enaxlig |
|
|---|---|---|---|
| Mätområde | 16 g, 2–5 600 Hz | 16 g, 2–5 600 Hz | 50 g, 2–10 000 Hz |
| Mätaxlar | x, y, z (konfigurerbar) | x, y, z (ej konfigurerbar) | z |
| Slitageindikatorer (cykliskt) |
Fem indikatorer: utmattning (v-RMS), slag (a-Peak), friktion (a-RMS), topp, yttemperatur |
13 indikatorer: utmattning (v-RMS), slag (a-Peak), friktion (a-RMS), yttemperatur |
Fem indikatorer: utmattning (v-RMS), slag (a-Peak), friktion (a-RMS), topp, yttemperatur |
| Analysvärden (acykliskt) |
Obalans | Obalans Demodulering av rullningslager (BearingScout™) |
|
| Gränssnitt | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-läge |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-läge |
IO-Link 1.1.1 (COM2/COM3) SIO-läge |
| Installation | M5-monteringsskruv | M5-monteringsskruv | M8-stoppskruv ¼'' 28-stoppskruv |
| Rådata (BLOB) | Accelerationstidssignal 4 s (synkron) eller upp till 12 s (en axel) |
Accelerationstidssignal 4 s (synkron) eller upp till 12 s (en axel) |
Accelerationstidssignal 4 s |
| Tilläggsfunktioner |
|
|
|