- ifm mate
- Fördelar
ifm mate: Fördelar
ifm mate assistanssystem stödjer medarbetare vid manuella processer i produktionen eller vid packstationer. Utrustad med en optisk 2D-/3D-kamera kan systemet detektera medarbetarens händer och identifiera om händerna har stuckits in i en låda eller inte. Igenkänningen av handen, som är baserad på en kraftfull djupinlärningsteknik, är hjärtat i systemet. Om medarbetaren är höger- eller vänsterhänt spelar ingen roll för igenkänningen av handens position.
Genomgående hög produktkvalitet
Att säkerställa kvaliteten för manuella arbetssteg har hittills varit en utmaning jämfört med digitaliserade processer. Med det nya assistanssystemet kan kvalitetsstyrning uppnås enkelt. Kostsamma reklamationer kan förebyggas effektivt.
Snabb arbetsplatsförlagd utbildning och flexibel schemaläggning av medarbetarna
ifm mate erbjuder även fördelar för utplaceringen av personal: Systemet kan stöda produktionsmedarbetare med olika arbetsinstruktioner på bildskärmen, t.ex. videoinstruktioner. Detta ger en flexibel utplacering personalen vid olika arbetsstationer.
Helt virtuellt system som fungerar utan komplicerade tillbehör
Tack vare handidentifieringen med den kombinerade 2D- och 3D-tekniken kräver inte arbetsassistanssystemet några ytterligare tillbehör som VR-glasögon eller handledsenheter. Detta ökar medarbetarnas komfort jämfört med andra guidningssystem och ger en högre acceptansnivå bland medarbetarna eftersom de inte begränsas i sin vanliga arbetsmiljö.
ifm mate anpassar sig till dina krav och inte tvärtom.
Arbetsflödena kan flexibelt anpassas i programvaran. Det går t.ex. att fördefiniera en sekvens eller låta medarbetarna utföra stegen i valfri ordning. Detta säkerställer att ergonomiska arbetsprocesser kan upprätthållas eller till och med optimeras.
Enkel och snabb installation
Inställning av ifm mate är enkel och intuitiv – varken IT- eller specialist stöd krävs. Snabba förändringar för nya applikationer är inget problem.
Anslutning till system och processer på högre nivå
Med hjälp av REST-API kan du integrera ifm mate direkt i din digitala orderhantering och i dina kvalitetssäkringsprocesser.
"mate" från ifm – expertis från vår egen erfarenhet
Ursprunget till idén kom från vår egen produktionsverksamhet och syftade till att reducera reklamationer, speciellt för manuell förpackning av givare. Systemet är ytterligare ett steg mot Industry 4.0 och den digitala fabriken.