You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Moduler

ifm mate: Modulerna

Nytt: SAP-anslutning för centraliserad orderhantering
Givarbaserad QA-process för monteringsuppgifter

Integration via modulen "Shop Floor Integration" förenklar orderhanteringen

Från och med version 1.4.0 kan assistanssystemet ifm mate integreras med ett företags SAP S/4HANA-system. Där kan arbetsorder för manuella arbetsstationer skapas centralt och deras framsteg följas upp. I mate-gränssnittet kan operatören med hjälp av en handskanner välja att bearbeta de pågående manuella arbetsorderna. När valet har gjorts visas ytterligare orderinformation i mate. Det kan handla om kvantiteter som ska produceras samt ytterligare videor eller instruktioner om produktionssteg. Korrekt val och placering av materiallådorna kan också kontrolleras för felfri, maximalt ergonomisk och effektiv orderhantering.Bra och dåliga delar kan automatiskt återföras till SAP med hjälp av det givarbaserade kvalitetskontrollsystemet, som också finns tillgängligt. När ordern har bearbetats överförs all information så att uppgifterna omedelbart kan användas för dynamisk produktionsplanering.

Fördelar i korthet:

  • Centraliserad, dynamisk hantering av manuella produktionsorder
  • Ytterligare kvalitetssäkring tack vare kontroll av korrekt utrustning på arbetsplatsen
  • Automatiserad registrering av bra och dåliga delar optimerar den fortsatta produktionsplaneringen  

Det här är de funktioner som du kan se fram emot:

Ytterligare moduler kompletterar ifm mate i framtiden:

Aktivitetslogg via MQTT
Dataregistrering för processanalys
Dokumentation av produktavvikelser
Digitalisering av dina defektkort direkt på arbetsplatsen

Flera tillval för perfekt kvalitetsstyrning

Dualis finns med infraröd belysning eller RGB-W-belysning. Med det senare går det att särskilja objekt utifrån färgen. Högreflekterande objekt kan också detekteras enkelt tack vare polariseringsfiltret. Vid kraftigt varierande belysningsförhållanden, tar Dualis upp till 5 bilder med olika exponeringstid och väljer sedan den bäst belysta bilden för kvalitetsstyrning.

Version 1.3.0: givarbaserad kvalitetssäkringsprocess för monteringsuppgifter

O2D5-visionsgivaren hjälper användaren att jämföra mål och verklighet

Den smidiga integreringen av O2D5-visionsgivaren utökar användarstödsystemet till att omfatta praktiskt stöd för användare vid monteringsövervakning. Givaren jämför det faktiska tillståndet för konturer och ytor med fördefinierade måltillstånd. Detta kan göras mellan monteringsstegen eller i slutet av processen med hjälp av en eller flera visionsgivare. Felaktig montering av kontaktdon, utelämnade limpunkter eller felaktigt monterade komponenter detekteras tillförlitligt med hög noggrannhet och signaleras till användaren. Som ett ytterligare hjälpmedel visas respektive målkontur på skärmen så att monteringssteget snabbt och enkelt kan korrigeras på ett sätt som är lätt att komma ihåg. När det faktiska tillståndet överensstämmer med specifikationen frigör systemet nästa monteringssteg. Ingen ytterligare styrenhet krävs för att integrera O2D5-visionsgivare i ifm mate.

Fördelar i korthet:

  • Permanent intern och slutlig kvalitetskontroll
  • Omedelbar inlärningseffekt tack vare visning av måltillstånd och faktiskt tillstånd
  • Säkerhet i komplexa och känsliga produktionssteg
  • Lägsta möjliga andel felaktiga produkter

Version 1.2.0: kommunikationsgränssnitt nu tillgängligt

REST-API: Anslutning till ERP- och serverstrukturer

Med REST-API erbjuder ifm mate från programvaruversion 1.2.0 eller högre möjlighet att upprätta en anslutning till nätverksstrukturer på högre nivå. Om flera olika hjälpsystem används kan de ge tillgång till ett centralt bibliotek med riktlinjer för montering. Dialog med ERP-system är också möjlig, till exempel för att centralt och effektivt skicka monteringsorder till de enskilda manuella arbetsstationerna. Om verktygen är integrerade kan det exakta vridmomentet för den aktuella monteringsprocessen överföras via gränssnittet för att undvika skador på produkten.

Kort sagt: Med hjälp av REST-API kan du integrera ifm mate direkt i din digitala orderhantering och i dina kvalitetssäkringsprocesser.

Följande applikationer är nu möjliga:

  • Kvalitetskontroll
  • Versionshantering
  • Orderhantering
  • Interaktion med verktyg