• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ifm mate
  2. Produkt

ifm mate: Produkt

Systemet

ifm mate består av en datorenhet (1), ifm mate programvaran (2) och en kamera (3) som spelar in både en videobild och en 3D-bild.

En bildskärm (pekskärm) (4) som finns som tillval krävs för starten. Det går även att använda en extra kombinerad visuell och akustisk signalsändare (5) som visar avvikelser för medarbetaren direkt i synfältet.

Programvaran

ifm mate visar all relevant information om den aktuella processekvensen för medarbetaren på bildskärmen:

  1. Arbetsinstruktioner för respektive arbetssteg (dokument/bild/video)
  2. Slutfört arbetssteg (grön*)
  3. Nästa arbetssteg (blå*)
  4. Nästa arbetssteg (vit*)
  5. Märkning av hanteringsområdet

* Färgerna kan definieras fritt

Ställa in arbetsflöden individuellt

Se här hur enkelt det är att konfigurera och starta ifm mate.