- Översikt över nivågivare
- Applikation med gränsnivå
- Fast bulkgods
Nivågivare för fast bulkgods
Givarserie | Insättningslängder | Teknologi | Signal | Viktigt att tänka på |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10-40 mm | Impedansspektroskopi | • Brytare • IO-Link |
• Undertryckning av avlagringar, stänk och skum • Tillförlitlighet alternativ till stämgafflar • Kan skilja mellan olika medier |
![]() KG, KI, KQ |
Mätområde Upp till 40 mm |
Kapacitiv | • Brytare • IO-Link |
• Avkänning genom monteringsrör, synglas, plasttank eller direkt kontakt • Innovativ stapeldiagramsdisplay som tillval • KQ-höljesmontering med låg profil på plana ytor |
![]() UGT, UIT |
Mätområde Upp till 8 m |
Ultraljud | • Brytare • IO-Link |
• Korrekt nivådetektering oavsett medium • Aktuellt avstånd tillgängligt via IO-Link |
![]() O1D |
Mätområde Upp till 9,8 m |
Fotocell | • Brytare • IO-Link |
• PMD time of flight • Oberoende av färg/vinkel • Avstånd/nivå via IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm Staplingsbar |
Kapacitiv | • Brytare • IO-Link |
• Montering på utsidan av tank av icke-metall med fästen eller lim • Enheterna kan staplas vid stora tankar • Översiktlig nivåindikering med lysdiodstapel |