• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Nyheter
  3. PG elektronisk manometer

Elektronisk manometer med smart tryckvisning

ifm:s tryckgivare har under många år visat sig vara en tillförlitlig lösning i en mängd olika industriella och hygieniska applikationer. Den elektroniska manometern PG har nu reviderats och har fått nya och förbättrade funktioner.
Den flerfärgade LED-displayen ger en klar och tydlig visualisering av tryckintervall, kopplingspunkter samt minimi- och maximivärden. Mekaniska visare, som ofta drabbas av fel, ersätts av hållbara och väl synliga lysdioder. Detta tekniska framsteg garanterar förbättrad tydlighet och tillförlitlighet.

Den elektroniska manometern i detalj

Produktfördelar

Kombinerad manometer och elektronisk tryckgivare
PG kombinerar den utmärkta läsbarheten hos en manometerdisplay med styrkorna hos en elektronisk tryckgivare, vilket resulterar i en exakt tryckgivare med omfattande visualiseringsmöjligheter.

Smart LED-display
Den flerfärgade LED-ringen ger en klar och tydlig visualisering av tryckintervall, kopplingspunkter samt minimi- och maximivärden. Dra nytta av specialanpassade visualiseringsalternativ och anpassa arbetsintervallen till din specifika applikation via IO-Link. Det finns inte längre något behov av att markera arbetsintervall manuellt som med konventionella manometrar. Dessutom visas processvärdet även som ett numeriskt värde. PG17 ger dig möjlighet att välja om du vill visa tryck eller temperatur.
Efter installationen installerad kan du rikta in givarens display mekaniskt oavsett installationssituation.

Hygieniska och industriella enhetsversioner
För att uppfylla kraven i både hygieniska och industriella applikationer har vi utvecklat två separata versioner med olika tekniska egenskaper och godkännanden, vilket hjälper dig att uppnå bästa möjliga prestanda i respektive fall.

Resistent keramisk mätcell
Den elektroniska manometern utmärker sig genom sin resistenta keramiska mätcell, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten i kritiska applikationer.

Läs mer om mätcellen

Exceptionell säkerhet i hygieniska applikationer
Den hygieniska enhetsversionen klarar kontinuerligt mediumtemperaturer på upp till 150°C och tillhandahåller temperaturvärdet via IO-Link. Dynamiska temperaturförändringar som uppstår i CIP-processer kompenseras.

Smart LED-display

Produktdetaljer

Version Hygienisk version PG17xx Industriell version PG14xx
Mätintervall -1…40 bar -1…400 bar
Integrerad mätning av mediumtemperatur
Enhetens temperaturutmatning
Max. medietemperatur Kontinuerligt motståndskraftig upp till 150°C Kontinuerligt motståndskraftig upp till 80°C
Temperaturkompensation
Processanslutning Aseptoflex-Vario G ½"
Mätcell Keramisk mätcell Keramisk mätcell
Godkännanden** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Pris
** Alla våra produkter har CE, cULus, CPA och UKCA som standard

Use cases

Systemanslutning

Mervärde tack vare IO-Link

Information och alternativ via IO-Link

Förutom typiska funktioner som parameterinställning och överföring av processvärden erbjuder manometern ytterligare information och alternativ via IO-Link:

  • displayoptimering (ljusstyrka, färg, upp till fem layouter)
  • min- och maxminne, räknare
  • enhetstemperatur

Förlustfri dataöverföring
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation. Yttre påverkan, t.ex. magnetfält, har ingen effekt på dataöverföringen. Diagnostiska data tillhandahålls också via IO-Link.

Transparenta processer
Det aktuella trycket skickas ut exakt och med hög upplösning via IO-Link. Det gör det enkelt att hålla ett öga på processen hela tiden. Dessutom skickas medietemperaturen cykliskt ut via IO-Link (PG17xx).

Flexibel konfiguration på distans eller direkt på HMI
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link även på distans eller under drift.

Planerar du att byta ut enheten?
Funktionen för säkerhetskopiering och återställning säkerhetskopierar och återställer automatiskt parameteruppsättningar det är bara enheten som behöver bytas ut.

Modern kontra klassisk installation

 
PG elektronisk manometer

Mekanisk manometer

Tryckgivare
(utan display)
    Används ofta i kombination
Mätcell Robust och hygienisk keramisk mätcell Mekaniskt mätelement Mätcell i keramiskt material eller rostfritt stål
Display Display med LED-ring

LED-ringen kan ställas in individuellt
Mekanisk visare:
manuell markering av arbetsintervall
Hölje Hölje av rostfritt stål, displayen kan vridas 320° Hölje av rostfritt stål Hölje av rostfritt stål
Utgångar Digital (IO-Link)
Analog 420 mA
Utgångssignaler endast möjliga i kombination med extra trycktransmitter Kopplingsutgång
Analog 420 mA
Digital (IO-Link)
Funktioner och särskilda egenskaper Integrerad temperaturmätning (PG17xx)

Temperaturkompensation

32-bitars IO-Link-upplösning (20000 steg)
Mekaniska manometrar kräver ofta ett fyllt hölje, som kan läcka och förorena processen

Mekaniska visare är känsliga för skador och förskjutningar
Mätvärden som överförs till PLC är mer exakta än de som visas av en analog manometer
Systemintegration Snabb och enkel integrering av en komponent Integrering av minst två komponenter (mekanisk manometer + givare) Ytterligare manometer krävs om display önskas
Strömförsörjning 24 V DC krävs 24 V DC krävs

FAQs

Produkter