- Tryckgivare utifrån applikation
- Nyheter
- PQ-tryckgivare
Tryckgivare för pneumatiska applikationer
PQ Cube är det perfekta valet för alla typer av pneumatiska applikationer . Oavsett om det gäller vakuum- och gripapplikationer eller underhållsenheter – PQ Cube imponerar med sina långvariga prestanda.
Det är inte bara de inre värdena som övertygar. Den en tum stora displayen visar tydligt processvärden i olika layouter, medan brytpunkter signaleras via lysdioderna. Installationen går också snabbt och enkelt med hjälp av installationsguiden.
PQ Cube i detalj
Produktfördelar med PQ Cube
För universell användning
PQ Cube, med sin marknadsbeprövade mätcell, är lämplig för en mängd olika av pneumatiska applikationer , som inkluderar underhållsenheter, gripdon och övervakning av cylindertryck .
1-tums TFT-fullgrafikdisplay och lysdioder för kopplingspunkter
Processvärden, kopplingspunkter och annan information som är tillgänglig via IO-Link kan avläsas med en snabb blick på displayen. Olika displaylayouter med en tydlig röd-grön färgskiftning kan väljas flexibelt för visualisering.
Installationsguide
PQ-tryckgivaren kan installeras snabbt och enkelt med hjälp av installationsguiden. Guiden vägleder dig genom installationsprocessen på totalt nio språk och frågar efter alla relevanta attribut för din tillämpning. Efterföljande och ytterligare ändringar kan göras flexibelt via IO-Link eller på själva enheten med hjälp av de tre knapparna.
Den virtuella PQ som klickbar modell
Se själv hur skärmen och installationsguiden ser ut i vår klickbara modell. Den klickbara modellen kan skilja sig från originalet och återspeglar inte alla funktioner!
| Öppna menyn eller installationsguiden / bekräfta inmatning | |
| Menynavigering | |
| Tillbaka |
Applikationer
Tryckluftsbehandling
Tryckluftsbehandlingen är en viktig faktor för pneumatiksystemens funktion och livslängd. Tack vare det avancerade monteringskonceptet kan tryckgivaren installeras i din underhållsenhet utan behov av adaptrar, vilket gör den till en idealisk komponent för tryckluftsbehandling.
Via den en tum stora fullgrafikdisplayen kan du hela tiden se om processvärdena ligger inom målområdet.
Övervakning och mätning av systemtrycket
För smidig drift av din anläggning övervakar PQ Cube systemtrycket på ett tillförlitligt sätt i ett mätområde från -1 upp till 16 bar.
Det går snabbt och enkelt att använda och ställa in givaren med hjälp av de tre knapparna och den intuitiva menynavigeringen. Installationen stöds av installationsguiden, som finns tillgänglig på nio olika språk.
Vakuum- och griptillämpningar
I vakuum- och gripapplikationer som kännetecknas av snabba riktningsförändringar förblir PQ Cube alltid funktionell tack vare sin robusthet. Dessutom ger displayens färgskiftning mellan rött och grönt en tydlig visualisering av processvärdet. På så sätt kan anläggningsoperatören omedelbart se om föremålet har plockats upp korrekt eller inte.
När du installerar givarna kan du välja mellan vägg-, DIN-skena- och panelmontering.
Flexibla monteringsalternativ
Mervärde tack vare IO-Link
- Transparenta processer
Förutom det aktuella trycket matas även enhetens och mediets temperatur ut acykliskt via IO-Link. Det gör det enkelt att hålla ett öga på processen hela tiden. - Loggning och simulering av processvärden och händelser
Förutom visning och loggning av processvärden kan olika händelser även registreras och simuleras via IO-Link. Dessa inkluderar drifttimmarna sedan start, antalet övertryckshändelser och kopplingscyklerna på båda utgångarna. - Förlustfri dataöverföring med anslutningsteknik utan skärmning
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen. - Flexibel konfiguration på distans eller direkt på HMI
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link – antingen på distans eller under processen.