Övervakning av blåsackumulatorn i ett hydraulsystem med moneo RTM
Blåsackumulatorer – liksom membran-, kolv- eller fjäderackumulatorer – är hydrauliska ackumulatorer. I ett hydraulsystem säkerställer en blåsackumulator volymkompensation och energilagring och dämpar tryckstötar.
moneo RTM gör det enkelt att övervaka blåsackumulatorer i hydraulsystem. Eventuella blåsfel eller blåsbrott kan upptäckas i ett tidigt skede och plötsliga driftstopp i hydraulsystemet kan förhindras.
Den inledande situationen
För närvarande övervakas inte blåsackumulatorns funktion. Underhållsaktiviteter utförs i ett fastställt tidsintervall. Det finns ingen information om blåsans utmattningshållfasthet. Data från de befintliga tryck- och temperaturgivarna analyseras eller övervakas inte ytterligare.
Detta är anledningen till att fel på ackumulatorblåsan upptäcks för sent eller inte alls. Detta kan leda till skador på andra systemkomponenter. Om volymkompensationen genom blåsackumulatorn inte längre säkerställs kommer hydraulpumpen att utsättas för en ökad belastning, vilket innebär att det kanske inte längre är möjligt att garantera tillräcklig tryckenergi.
Projektets syfte
Den metod för tillståndskontroll som ifm har patenterat för denna tillämpning hjälper till att optimera underhållet och upptäcka hotande blåsfel i ett tidigt skede.
För att ett blåsfel ska kunna upptäckas i tid måste nyckelparametrar för blåsackumulatorn övervakas, t.ex. antalet fyllnings- och tömningsåtgärder. Ett larm ska utlösas när ett fastställt tröskelvärde överskrids.
Blåsans aktuella tillstånd kan också upptäckas genom permanent mätning av yttemperaturen på olika ställen i blåsackumulatorn, vilket gör det möjligt att tidigt upptäcka ett potentiellt fel/brott i blåsan.
Implementering
För att uppnå tillståndskontroll av blåsackumulatorn används befintliga givare, och data och tröskelvärden visualiseras och hanteras i moneoRTM. Ytterligare temperaturgivare kan installeras utan ingrepp i systemet. moneoRTM installeras på en intern server. Med hjälp av en IO-Link-master överförs alla givarvärden till det interna VLAN-nätverket och till moneo.
Resultatet
Med hjälp av moneo kunde man införa tillståndsbaserat underhåll och säkerställa processkapaciteten hos hydraulsystemet. moneoRTM
- visualiserar alla uppmätta värden på en manöverpanel
- beräknar temperaturskillnader mellan temperaturgivarna
- räknar antalet fyllnings- och tömningsåtgärder med blåsan
- möjliggör hantering av tröskelvärden
- varnar via ärenden, e-post och SFI
- säkerställer tidig upptäckt av blåsbrott
- möjliggör processoptimering från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll
- möjliggör övervakning av processvärden med hjälp av AI-metoder
Systemstruktur
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/01-systemaufbau.png?v=1101867287)
- Tryckgivare, systemtryck
- Temperaturgivare, hydraulsystem
- Temperaturgivare, ackumulator
- Temperaturgivare, blåsa
- IO-Link-master
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/209_moneo-usecase-bladder-accumulatorr-4by3.jpg?v=1108062626)
Manöverpanel
Visualiseringsmanöverpanelen ger användarna en tydlig bild av alla relevanta data om blåsackumulatorn.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/02-dashboard.png?v=1109224369)
- Temperaturskillnad ③ och ④
- Temperaturskillnad ④ och ⑤
- Blåsans yttemperatur
- Ackumulatorns yttemperatur
- Hydraulikens yttemperatur
- Villkorsbaserat larm för blåsans temperatur
- Systemtryck
- Förändringar i blåsans belastning
Statiska trösklar
Statiska tröskelvärden övervakas av två beräknade värden (mer information finns i avsnittet Beräknade värden).
Å ena sidan övervakas antalet belastningsändringar som bestäms med hjälp av ett beräknat värde. Tröskelvärdet för detta kan hämtas från tillverkarens datablad.
Å andra sidan kontrolleras ett tillstånd som består av två uppmätta värden med hjälp av beräknade värden:
- Blåsans temperatur > 30°C
OCH
- Temperaturskillnad mellan blåsan och ackumulatorn < 2 K
Endast om båda villkoren är uppfyllda är det troligt att blåsan brister och ett larm utlöses.
Dynamiska trösklar (SmartLimitWatcher)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/03-diagram-blasenspeicher.png?v=1160479166)
Dynamiska trösklar (SmartLimitWatcher) ger information om blåsfunktionens status. För detta övervakas systemtrycket som en målvariabel. För att beräkna de dynamiska trösklarna används följande hjälpparametrar:
- Blåsans temperatur
- Ackumulatorns temperatur
- Hydraulikens temperatur
- Pumphastighet som statusindikator
- Vibrationsvärden för pumpen
Regler för ärendehantering
Den här funktionen kan användas för att enkelt definiera vad som ska hända efter att en varning eller ett larm har utlösts, t.ex:
- Meddelande via e-post
- SAP-integrering
För tillämpningar där regelbunden påfyllning är nödvändig är det lämpligt att optimera påfyllningsprocessen, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till en definierad grupp mottagare som ansvarar för produktionsförsörjningen så snart den angivna nivån i en tank inte längre uppnås, för att aktivera påfyllningsprocessen.
Beräknade värden
Med hjälp av beräknade värden kan ytterligare information genereras från uppmätta värden.
Villkorsbaserat larm – blåsa
I följande flödesdiagram jämförs två uppmätta värden. Endast om villkoret för båda mätvärdena är uppfyllt anges 1, annars anges 0.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/03-calculated-values-01.png?v=1109169202)
- Blåsans temperatur
- Konstant som jämförelsevärde för blåsans temperatur
- Temperaturskillnad mellan blåsan och ackumulatorn
- Konstant som jämförelsevärde för temperaturskillnad
- Jämförelse ① större än ②
- Jämförelse ③ mindre än ④
- AND-operation mellan jämförelserna ⑤ och ⑥
- Konvertering av binärt till numeriskt värde
- Resultat (0 = villkoren är inte uppfyllda, 1 = båda villkoren är uppfyllda)
Räkning av belastningsförändringarna i en blåsa
I följande flödesdiagram räknas belastningsförändringarna i en blåsa. De indikerar slitage på blåsan. Systemtrycket övervakas och jämförs med minimi- och maximivärden. Om det maximala trycket överskrids ökas räknarvärdet och ytterligare ökningar blockeras tills systemtrycket en gång är lägre än minimitrycket.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-209/04-calculated-values-02.png?v=1109171967)
- Systemtryck
- Konstant minimitryck
- Konstant maximalt tryck
- Jämförelse – systemtryck högre än maximalt tryck
- Jämförelse – systemtryck lägre än minimitryck
- RS-vändning
- Styckräknare
- Utmatning av räknevärde