Övervakning av en rullkedja vid en demoinstallation
För närvarande har ifm ingen lämplig tillämpning som kräver användning av en kedjegivare. För att visa kedjegivarens fulla funktionsegenskaper i samspel med moneo RTM skapades en lämplig demoinstallation med en kedjedrivenhet som kopplades till det aktiva moneo-systemet.
Projektets syfte
Kontinuerlig övervakning av rullkedjans tillstånd
Demoinstallationen är avsedd att visa vilka karakteristiska värden som är avgörande för kedjeövervakningen. Processdata ska visualiseras och tröskelvärden övervakas i enlighet med detta. Det ökande slitaget under den faktiska drifttiden ska visas i analyser.
Implementering
Kedjegivaren (CCM-S-10B IWIS) monterades på rullkedjan enligt tillverkarens specifikationer och anslöts sedan elektriskt till IO-Link-mastern. På ifm är moneo RTM redan centralt installerat på en server, medan IO-Link-mastrarna är anslutna till servern via ett inkapslat VLAN.
Efter installation av kedjegivarens IODD kan givaren tas i drift inom moneo.
Förutom processvärden ger kedjegivaren även övervakningsrelevanta parametervärden. Dessa parametervärden kan avläsas manuellt via moneo configure. Det intelligenta och universella datagränssnittet LR Agent används för automatisk avläsning av parametervärdena. LR-agenten läser kontinuerligt av givarens parameterdata via ett http-protokoll innan de omvandlas och överförs till moneo RTM.
Resultatet
Användningen av kedjegivaren och moneo RTM ger följande fördelar:
- Visualisering av de avgörande processvariablerna (töjning, acceleration, temperatur)
- Beräkning av den faktiska kedjelängden via "beräknade värden"
- Analys av data för att upptäcka trender
- Övervakning av tröskelvärden med varnings- och larmnivåer
- Permanent övervakning av kedjans skick
- Organisation av underhåll
- Förebyggande av omfattande driftstopp för anläggningar och maskiner
- Undvikande av ekonomiska förluster på grund av produktionsstopp
- Förlängning av den totala drifttiden tack vare optimerat underhåll
- Optimering av rullkedjedrivna tillämpningar
Systemstruktur
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Kedjegivare
- IO-Link-master
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Manöverpanel
moneos manöverpanel i grova drag. Kedjegivarens processvärden kan visualiseras via manöverpanelen. Det aktuella tillståndet för kedjan är enkelt att se på manöverpanelen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Jämförelse mellan total längd och maximal längd för en enskild länk
- Position för kedjelänken med maximal längd
- Rullkedjans gångtid
- Kedjans totala längd
- Antal kedjelänkar som passerat givaren sedan start
- Rullkedjans aktuella hastighet
- Genomsnittlig acceleration Rullkedjans aktuella temperatur
Analys
Registrerade historikdata kan hämtas via analysen. I detta exempel jämförs den totala kedjelängden med den maximala enskilda länkens längd.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Grön = total kedjelängd i %
- Blå = maximal längd på en enskild länk i %
Inställningar och regler: Hantera tröskelvärden
Statiska trösklar
Automatiska varningar och larm för över- och underskridande av processvärden kan definieras via de statiska tröskelvärdena. I detta fall sätts tröskelvärden för motsvarande värden.
Den tid det tar att svara på en varning eller ett larm konfigureras via svarsfördröjningen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Regler för ärendehantering
Den här funktionen kan användas för att enkelt definiera vad som ska hända efter att en varning eller ett larm har utlösts, t.ex:
- Meddelande via e-post
- SAP-integrering
Beräknade värden
Ytterligare processvärden kan bestämmas med hjälp av de beräknade värdena.
Rullkedjans totala längd i mm
Den teoretiska längden på en rullkedja bestäms av antalet länkar och delningen av en länk. Den faktiska totala längden på rullkedjan beräknas i millimeter genom multiplikation med kedjelängden + 100%.
TOTAL LÄNGD = DELNING x LÄNK x (KEDJELÄNGD + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Rullkedjans töjning i mm
Den teoretiska längden på en rullkedja bestäms av antalet länkar och delningen av en länk. Den faktiska töjningen av rullkedjan bestäms i millimeter genom multiplicering av kedjelängden.
TÖJNING = DELNING x LÄNK x KEDJELÄNGD
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)