- Fördelar med AS-i
- Produkturval
Produkturval
Vilken enhet är bäst lämpad för din applikation?
Vill du samla in flera signaler på fältet/i styrskåpet utan möda eller kopplingsventiler, lampor eller andra ställdon?
Välj då ingångs- och utgångsmodulerna med många funktioner för snabb och enkel installation.
Vill du överföra ytterligare bearbetningen av signalerna till system på högre nivå?
Välj då en AS-i-master.
Har du behov av säkerhetsapplikationer?
Välj då AS-i Safety at Work.
Finns dina applikationer i ATEX-områden?
Då är AS-i ATEX-område rätt val.
Behöver du tillbehör för AS-i?
Välj Tillbehör för AS-i.
Ingångs- och utgångsmoduler | AS-i-master | Safety at Work | AS-i för ATEX-område | Tillbehör för AS-i | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Installation i styrskåp | |||||
Installation på fältet | |||||
Installation i hölje | |||||
Kommunikationsgränssnitt | AS-i/IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA etc. |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA etc. |
AS-i | |
Digitala I/O | |||||
Analoga I/O | |||||
Säkerhets-I/O | |||||
Godkännanden | |||||
Ventilfunktioner | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Spänningsförsörjning via | M8, M12, plintar, rundkablar, flatkablar |
Plintar, rundkablar | M12, plintar, rundkablar, flatkablar | M12, flatkablar | M12, rundkablar |
Givar-/ställdonsanslutning | M8, M12, skruvplintar, burklämma | M12, skruvplintar, burklämma | M12 | M12, rundkablar | |
Kapslingsklass | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
AS-i-adresseringsläge/profil | Enkel/A-/B-nod | M3 + M4 | Enkel nod | Enkel/A-/B-nod | - |
Branscher | Ingångs- och utgångsmoduler | AS-i-master | Safety at Work | AS-i för ATEX-område | Tillbehör för AS-i |
Förpackningsindustri | |||||
Livsmedelsindustri | |||||
Fordonsindustri | |||||
Maskinverktyg | |||||
Gruvindustri | |||||
Maskinkonstruktion | |||||
Stål- och metallindustri | |||||
Logistik | |||||
Vattenrening | |||||
Metallbearbetning |