- Fördelar med AS-i
- Systemöversikt
Översikt över AS-i-systemet
Vilka fördelar medför AS-i?
Företag över hela världen förlitar sig på enkel kabeldragning och automatiseringsteknik för att förbättra sina anläggningars totala effektivitet och tillgänglighet. Alltid närvarande: AS-i. Den sofistikerade AS-i-tekniken ger hög tillförlitlighet, brusimmunitet och en lång rad olika diagnosmöjligheter.
Den enkla, mycket stabila och välbeprövade tekniken gör att givarna simultant kan överföra diagnostikinformation till PLC:n och IT-infrastruktur på en högre nivå. Den modulära strukturen och flexibla anslutningstekniken garanterar enkel integration i systemet.
En flatkabel med två ledare överför data och kraft vilket eliminerar komplex parallell kabeldragning.
Vill du veta mer om AS-i? Inget är enklare än det.
Vi har samlat de viktigaste fakta och fördelarna med AS-i.
Topologi | Flexibel struktur |
Medium | Oskärmad kabel med två ledare för data och kraft |
Kabellängd | 100 m, kan förlängas upp till 1000 m, upp till 3000 m möjligt med fiberoptik |
Antal I/O | 496 ingångar + 496 utgångar för digital, analog och säkra data |
Cykeltid | 5-10 ms |
Vad kan AS-Link erbjuda dig?
- Ett globalt standardiserat system enligt IEC 62026-2.
- AS-i möjliggör kabeldragning samtidigt som topologin kan väljas fritt.
Det ersätter komplex, konventionell parallell kabeldragning. - Kablarna kan anslutas till styrsystem med olika fältbussystem (t.ex. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat etc.).
Hur kan du dra nytta av AS-i?
- Enkel implementering, oskärmad kabeldragning och spänningskoncept.
- AS-i är ett flexibelt system till låg kostnad som enkelt kan byggas ut.
- Säkra och icke-säkra data kan bearbetas via samma system.
- Enklare installation och färre inmatningar för dokumentation samt olika diagnostikmöjligheter.
- Reducerat antal plintar tack vare modulär struktur och flexibel anslutningsteknik.
Slutsats
AS-i erbjuder ett enkelt och bekvämt sätt att bygga en framtidssäker grund för smart industriell automation.