You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Siloapplikationer

Enkel kabeldragning för siloapplikationer med AS-i ger kostnadsbesparingar

AS-i Airbox kombinerar elektronik och pneumatik i ett hölje.
Enkel installation i 4 steg:

AS-i AirBox
  1. Placera den gula AS-i-flatkabeln i den nedre delen
  2. Sätt på den övre delen
  3. Koppla ihop med hjälp av spärren
  4. Tryckluftsförsörjning för ställdonen sker med hjälp av pneumatikledningar av standardtyp
  1. Pneumatikledningar med tryckkopplingar förhindrar läckage

Kostnadsbesparingar innebär inte bara reducerade installations- och inställningskostnader utan även genom att undvika onödigt slitage. Det är här AirBox underlättar genom decentralisering: Ventilen är monterad direkt vid ställdonet.

Ytterligare fördelar:

  • Kostnadsbesparingar tack vare möjlig tryckreducering
  • Kortare kopplingsintervall
  • Kortare pneumatiska ledningar

AS-i Safety at Work: Nödstopp

Säkerhetsteknik med AS-i: Enkel, intuitiv och flexibel.

Konventionell kabeldragning för nödstoppenheter är mycket komplex.
Kablarna måste skäras till och dras. I plintkammaren på nödstoppet måste de skalas och förses med kabelskor innan de kan anslutas till kontaktpunkterna.

AS-i reducerar kabeldragnings- och monteringskostnader till ett minimum. Med hjälp av en M12-anslutningskabel, ansluts nödstoppet till en IDC-kontakt som ger snabb och säker anslutning genom att ledarna pressas igenom.

  • Enkel kabeldragning tack vare IDC-kontakt
  • Färre dokument
  • Tydlig struktur
  • Enkel felsökning

Identifiering och kodning med RFID och AS-i

Unik kombination i produktionsstyrning

  • Taggen läses automatiskt när antennen passerar
  • Bättre lästillförlitlighet i alla applikationer
  • Gatewayen är huvudänden och överför värdet till varje fältbuss
  • AS-i-certifieringen garanterar kompatibilitet oberoende av tillverkare

Enkel kabeldragning för data och kraft

  • Snabb anslutning
  • Flexibel förgrening
  • Avskärmning krävs inte
  • Adressera, anslut, … klar!

Konfigurations krävs inte.

Smart kabeldragning för processventiler med AS-i

AS-i-lösningar för livsmedels- och processapplikationer

Konventionell kabeldragning

  • Många plintar
  • Komplicerad kabeldragning
  • Långa pneumatiska ledningar
  • Mycket dokumentation
  • Förvirrande

Styrning och återkoppling via AS-i

  • Data och kraft med en kabel med två ledare
  • Snabbanslutningsteknik
  • Flexibel förgrening, enkel och tydlig struktur