You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Flödesgivare
  2. Teknisk dokumentation

Mer information

Tekniska detaljer

Produktspecifik information finns på respektive produkts detaljsidor:

  • Tekniska detaljer
  • Bruksanvisningar/installationsmanualer, certifikat (t.ex: IO-LINK-godkännande, EAC-godkännande, cULus-godkännande, protokoll)
  • IODD-enhetsbeskrivningar och IO-Link-gränssnittsbeskrivningar (produktberoende)
  • Många tillbehör (adaptrar, kalibreringscertifikat o.s.v.)
  • Nedladdningar
  • Klassificeringar (t.ex.: eCl@ss, ETIM, UNSPSC)

Du känner redan till det önskade produktnumret.
Gå direkt till produktdetaljsidan

Våra bruksanvisningar innehåller omfattande information om:

  • enhetsfunktioner som t.ex:
    behandling av mätsignaler, dämpning av mätvärden, avstängning av lågt flöde o.s.v.
  • ytterligare IO-Link-funktioner
  • monterings- och installationsanvisningar
  • instruktioner för installation
  • parameterinställning:
    allmän information om parameterinställning och diagnostiska funktioner
  • och många fler detaljer

Exempel: SD5500 – hämtningar

Gå direkt till den önskade produkten: