- Flödesgivare
- Verktyg
Program för flödesberäkning
Beräkna flödeshastighet, flödesmängd eller inre rördiameter.
Programbeskrivning
Beräkningsprogrammet är ett verktyg för att beräkna flödeshastighet, flödesmängd eller inre rördiameter.
- Klicka först på den parameter som ska beräknas i urvalsrutan. De två fria parametrarna förbereds sedan automatiskt som inmatningsfält.
- Du kan sedan ange värdena för de två parametrar som saknas och lägga till lämplig enhet via en rullgardinsruta.
- Urvalsruta "Include sensor in the calculation tip": För smådiametrar (< 25 mm) förändras det fria rörets tvärsnitt kritiskt till följd av förskjutningen av givarens spets som förs in i röret. Indikeringen av givarens installationsdjup är därför särskilt viktig för små rördiametrar. Beräkningen av givarens yta baseras på diametern på ifm-typ SI5000. Installationsdjupet anges från rörets insida. Detta är cirka 12 mm. Denna storlek kan dock ändras för särskilda T-stycken eller adaptrar.
- För den inre rördiametern hänvisas till den bifogade listan "gängat rör enligt DIN2440". När du klickar på den markerade länken öppnas ett separat fönster med denna tabell.
- När alla nödvändiga värden har angivits startar du programmet genom att klicka på knappen "Calculate".
- Resultaten anges i en tabell med alla parametrar och enheter.
- Du kan starta en ny beräkning efter att ha angivit de ändrade parametrarna och tryckt på knappen "Calculate".
Kalibrering av flödesgivare av typ SB
Kalibreringsfaktorn [CGA] används för att justera givarens temperatur-viskositetskompensation till egenskaperna hos den använda oljan. Kalibreringsfaktorn påverkar lutningen på flödesmätningens mätkarakteristik. Den viskositet som fastställs för givarens användningsområde (tekniska data) gäller för en oljetemperatur på 40°C. För denna olja kompenserar givaren automatiskt viskositetsförändringen i temperaturområdet 20–70°C. Viskositeten vid 40°C är inte variabel. Den fastställda kompensationsegenskapen är öppet dokumenterad i ifm-beräkningsverktyget. Om viskositetsbeteendet avviker i förhållande till temperaturen på grund av tillsatser i den använda oljan kan avvikelsen minskas genom kalibrering.