• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer

Innovationer och produkter – flödesgivare/flödesmätare

Produkter för flödesövervakning och flödesmätning är lika varierande som deras användningsområden. ifm:s flödessensorer erbjuder oöverträffad kvalitet och robusthet.

Vare sig det gäller fordonstillämpningar, livsmedel och drycker, mobila maskiner, robotik, vattenindustrin eller andra ändamål gäller följande: varje bransch har sina egna utmaningar och krav som ifm till fullo uppfyller med sina givare.

Listan nedan visar våra nya produkter samt flödesgivare som nyligen introducerats på marknaden.

Få reda på mer om de enastående egenskaperna, funktionsutbudet, kvalitetsegenskaperna och innovationskraften hos produktfamiljerna i vårt flödesgivarsortiment.

Aktuella produktinnovationer:

Luftspaltgivare för verktygsmaskiner

SDP luftspaltgivare detekterar avståndet mellan ytan och ett objekt med konsekvent noggrannhet och skickar det som ett absolut värde. Även de minsta avvikelserna i den faktiska positionen från målpositionen detekteras på ett tillförlitligt sätt. Detta säkerställer permanent kvaliteten hos din produkt.

Termisk tryckluftmätare av högsta klass

Den nya termiska tryckluftmätaren utmärker sig som synnerligen mångsidig. Den har inte bara en integrerad temperaturgivare, utan har även en tryckgivare, vilket gör det möjligt för användaren att avläsa fyra processvärden samtidigt (volymetriskt flöde, tryck, temperatur och totalisator = totalkvantitetsmätare) och optimera produktionen.

Noggrann detektering för högtrycksrengöring

För dokumenteringen av rengöringsprocesser och högtrycksapplikationer är förstahandsvalet den mekatroniska mätprincipen med sin snabba responstid. Den integrerade temperaturgivaren och de mångsidiga diagnosfunktionerna via IO-Link sparar ytterligare kostnader för både hårdvara och underhåll.

SDG-tryckluftsmätare

Exakt tryckluftsmätning från produktion till konsument

SDG-tryckluftsmätaren är mycket mångsidig. Tack vare de extra integrerade givarna för tryck och temperatur kan användaren se fyra processvärden (flödeshastighet, tryck, temperatur och totalförbrukning) på en gång, vilket ger information om systemets energieffektivitet. ifm erbjuder en bred portfölj av exakta inline-givare från DN8 till DN250 och täcker därmed alla applikationer.