- Kapacitiva givare utifrån applikation
- Fabriksautomation
Fabriksautomation
Givare | Hölje | Elektrisk design | Avkänningsavstånd | Mekanisk design | Saker att tänka på |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
Upp till 12 mm | • Hölje av rostfritt stål • PEEK-monteringsyta |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
Upp till 30 mm | • Hölje av plast • Plastmonteringsyta |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
Upp till 40 mm | • Hölje av rostfritt stål • Hölje av plast • Plastmonteringsyta |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm utanpåliggande montering | För enkel installation med monteringsadapter och buntband |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm utanpåliggande montering | För enkel installation med monteringsadapter och buntband |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Nivåmätningsområde 200 mm |
Gränsnivågivare med tre punkter i en enhet |
|
|
![]() AC/DC |
Olika runda och rektangulära höljen | • AC/DC | Upp till 60 mm | • Hölje av plast • Plastmonteringsyta |
|