![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5 - 9 mm Halvt infälld • 0,5 - 30 mm Icke-plan |
• Slutande • Brytande |
- Lättinställt avkänningsavstånd
- Hög kapslingsklass för krävande industriella miljöer
- Användning i höga medietemperaturer
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5 - 9 mm Halvt infälld • 0,5 - 30 mm Icke-plan |
• Inställbart |
- Lättinställt avkänningsavstånd
- Med signaldisplay för perfekt kopplingspunkt
- Hög kapslingsklass för krävande industriella miljöer
- Användning i höga medietemperaturer
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5 - 24 mm Halvt infälld • 0,5 - 40 mm Utanpåliggande |
• Slutande • Brytande |
- Lättinställt avkänningsavstånd
- Hög kapslingsklass för krävande industriella miljöer
- Användning i höga medietemperaturer
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5 - 24 mm Halvt infälld • 0,5 - 40 mm Utanpåliggande |
• Inställbart |
- Lättinställt avkänningsavstånd
- Med signaldisplay för perfekt kopplingspunkt
- Hög kapslingsklass för krävande industriella miljöer
- Användning i höga medietemperaturer
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programmerbart |
• Tryckknapp |
- För användning i plastmaskiner och kristallationsenhet
- Nivådetektering i granulat upp till 250 °C
- LED-display för kontroll av drift, kopplingsstatus och funktion
- Motståndskraftig mot elektrostatisk urladdning
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Nivåmätområde 200 mm |
• Programmerbart |
- Kontinuerlig mätnivå från utsidan
- Ingen påverkan från mediet tack vare beröringsfri nivådetektering
- Gränsnivågivare med tre punkter i en enhet
- Avlagringar kan detekteras och signaleras för att förbättra processens kvalitet
- Ihopkoppling av flera KQ10 via IO-Link
|