- Konduktivitetsgivare LDL
- Innovationer
- Konduktivitetsgivare tillverkad av PP
Konduktivitetsgivare tillverkad av polypropylen
LDL400 är polypropylenversionen av den beprövade induktiva konduktivitetsgivaren LDL2xx. Dess materialegenskaper gör den till det perfekta valet för applikationer där metalliska givare tenderar att korrodera: direkt kontakt med salt omgivningsluft eller andra aggressiva, sura eller alkaliska medier är inget problem för LDL400. Givaren uppfyller också de höga kraven inom marinindustrin och är certifierad enligt DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Konduktivitetsgivaren i detalj
Produktfördelar
Polypropylenhöljet klarar aggressiva miljöer
Höljet av polypropylen gör givaren till det perfekta valet för applikationer där metallgivare tenderar att korrodera. Direktkontakt med salt omgivningsluft eller andra aggressiva, sura eller alkaliska medier är inget problem.
Detstora mätområdet innebär att den kan användas i nästan alla vattenreningsapplikationer .
Givaren mäter kontinuerligt konduktiviteten i ett medium i intervallet 100 till 2 000 000 µS/cm och matar ut denna som ett temperaturkompenserat digitalt eller analogt värde. Dessutom kan den procentuella koncentrationen av NaCl i ultrarent vatten nås acykliskt.
Certifierad för marinindustrin
Tack vare sina materialegenskaper är givaren idealisk för användning inom marinindustrin och är certifierad enligt DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Detta gör givaren till det perfekta valet för vattenrening på fartyg.
Kompakt design utan extra utvärderingsenhet
Den kompakta designen kombinerar utvärderingsenhet och givarelement i ett och samma hölje. Detta sparar utrymme i kontrollskåpet och minskar kabeldragningskomplexiteten avsevärt. Det eliminerar också behovet av en dyr datakabel mellan mätelementet och utvärderingsenheten.
Applikationer

Vattenrening – filtrering och avsaltning
Givaren mäter kontinuerligt mediets konduktivitet i intervallet 100 till 2 000 000 µS/cm. Det innebär att LDL400 kan användas universellt i nästan alla tänkbara vattenreningsapplikationer och som indikator på vattenkvaliteten.
Givaren uppfyller också de höga kraven inom marinindustrin och är certifierad enligt DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Fiskodling – med ekosystemet i balans
Vid fiskodling måste de känsliga ekosystemen kontrolleras exakt för att möjliggöra en framgångsrik och hållbar odling. Om systemet skulle hamna i obalans skulle det leda till att hela avelsbeståndet försvinner och att avelsarbetet stannar upp.
Vattnets saltkoncentration, som är en relevant mätvariabel, kan med LDL400 alltid bestämmas på ett tillförlitligt sätt via konduktiviteten.

Vertikalt jordbruk – kontroll av koncentrationen av mineraler
För att optimera tillväxten av en växt är det inte bara nödvändigt att fastställa och följa vattenbehovet, utan också att kontrollera koncentrationen av mineraler i vattnet.
LDL400 kan användas för att mäta denna koncentration och kontrollera om den motsvarar kraven. På så sätt säkerställs en optimal försörjning av växterna.
Systemanslutning
Mervärde tack vare IO-Link
- Transparenta processer
Konstant övervakning av konduktivitet och temperatur gör att du alltid kan hålla ett öga på din process. Saltkoncentrationen av NaCl i ultrarent vatten kan också matas ut acykliskt. - Enkel inställning, även på distans
Konduktivitetsgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link – antingen på distans eller under processen. Ingen extra givare krävs. - Loggning och simulering av processvärden och händelser
Förutom visning och loggning av processvärden kan olika händelser även registreras och simuleras via IO-Link. - Säkerhetskopiering och återställning
Planerar du att byta ut din enhet? Funktionen för säkerhetskopiering och återställning säkerhetskopierar och återställer automatiskt parameteruppsättningar, vilket gör det enklare att byta ut enheten – det är bara enheten som behöver bytas ut.