- M18 Cube: Utrymmesbesparande hölje från ifm
- PMD-avståndsgivare i OGD-serien
Den nya generationen OGD-avståndsgivare
Snabbare, längre, bättre
Tack vare den innovativa PMD-tekniken (PMD: photonic mixer device) detekterar den fotoelektriska OGD-avståndsgivaren objekt med extrem precision upp till två meter.
Med detta kraftfulla kretsplacerade flygtidsmätsystem kan du upptäcka förekomsten av objekt eller deras korrekta installation med maximal noggrannhet. Typiska applikationer är detektering i snabb följd och vid hög hastighet, t.ex. inom transport eller materialhantering. PMD-teknikens utmärkta reflektionsskydd och bakgrundsavbländning, tillsammans med en hög överskottsförstärkning, möjliggör tillförlitlig detektering.
PMD-tekniken i OGD-givarna är vida överlägsen konventionella lasergivare med diffus reflektion eller rödljusgivare. Eftersom deras räckvidd är vinkel- och färgoberoende kan även svåra objekt som glänsande metalliska ytor detekteras.
Reflektiviteten matas ut utöver avståndsvärdet. Detta möjliggör inte bara identifiering av objekt, utan även slutsatser om deras materialegenskaper. Samtidig utmatning av avståndsvärde och reflektivitet möjliggör materialdifferentiering och ökar samtidigt processäkerheten.
Med sin M18-gänga är den kompakta lasergivaren enkel att installera. Inställningen görs direkt på enheten eller alternativt via IO-Link, med bekväm treknappsmanövrering. Visualiseringen sker med den integrerade tvåfärgsdisplayen med åtta segment på givaren.
Enkel integration nedåt tack vare "Compa-läge"
Compa-läget gör det möjligt att ersätta tidigare generationer av OGD-enheter med enheter från den nya generationen utan större programmeringsinsatser. Anslut bara din nya givare till en lämplig IO-Link-master, använd funktionen "säkerhetskopiering och återställning" och den nya generationen OGD-enheter kommer att fungera precis som den tidigare generationen.
Förlustfri dataöverföring
Digital överföring via IO-Link säkerställer förlustfri dataöverföring av givarens värden, eftersom inga signalförluster uppstår i motsats till med analoga enheter. Detta garanterar hög noggrannhet för de uppmätta värdena.
Enkelt och tydligt
Utmatning av aktuell enhetsstatus, enkel och snabb parameterinställning och tydligt datafastställande möjliggör effektiv övervakning och styrning av anläggningen. Tack vare kontinuerlig diagnostik och fjärrinställning av parametrar via IO-Link minskar stilleståndstiderna och underhållskostnaderna avsevärt.
Flera mätvärden från en givare
Tack vare IO-Link kan givaren överföra det aktuella avståndsvärdet och det aktuella reflektivitetsvärdet samtidigt.
Tvåstegsstoppfunktion för transportband
Bakgrundsdämpning är en annan fördel med OGD. Funktionen är praktisk vid tillämpning av en stoppfunktion i slutet av ett transportband. Reflektioner från metallrullarna påverkar inte givaren. OGD-givaren detekterar även föremål i olika färger på ett tillförlitligt sätt. I denna tillämpning aktiverar den första kopplingspunkten en hastighetsreduktion av bandet. När objektet når den andra kopplingspunkten, stoppas bandet.
Fördelen: Eftersom OGD ersätter de två enheter som normalt krävs för en ljusbarriär, reducerar den inköps-, installations- och ledningsdragningskostnader. Dessutom kan den användas närmast oavsett monteringssituation eftersom den riktas in mot bandet vid en sned vinkel.
Kvalitetsstyrning under produktionen
OGD-givaren utför exakta och tillförlitliga kvalitetskontroller i linjen för att övervaka rätt position för och orientering av små blanka komponenter eller sådana med låg reflektans som O-ringar eller kugghjul.
Monteringsfel som t.ex. saknade O-ringar med en tjocklek på 5 mm eller mer kan detekteras. Denna felkontroll under produktionen och före den slutliga kvalitetskontrollen minimerar risken för kostsamma följdskador som nedtider i fabriken eller fel på batcher. Samtidigt bidrar kvalitetskontrollen i linjen till en effektiv kvalitetsstyrning på lång sikt. Ju tidigare felet upptäcks, desto lägre blir följdkostnaderna och desto tidigare kan åtgärder vidtas.
Med allt snävare vinklar minskar det reflekterade ljuset, vilket gör att reflektansvärdets precision försämras.
Objektdetektering vid produkthantering
OGD Long Range detekterar tillförlitligt objekt även i ogynnsamma ljusförhållanden. Den missar inte heller reflekterande material eller material med ojämn yta, t.ex. folier, som ofta finns i färgglada eller mörka mönster.
Givaren detekterar smuts på linsen utifrån reflektionsvärdet via IO-Link och informerar operatören om rengöring. Detta reducerar felmätningar och ökar processens tillförlitlighet.
Andra uppgifter som har lösts med OGD-givaren
I ifm-avståndsgivarna i OGD-produktserien används pmd-flygtidsteknik för exakt, robust och långdistansbaserad avståndsmätning. Med flygtidsteknik sprids ljusvågor som avges av laserljuskällan. När ljuset studsar från målet skiftar fasmönstret och denna skiftning är direkt proportionell mot avståndet.
Fördelar med flygtidsteknik
- Robust detektering av små reflekterande, blanka eller svarta föremål
- Även objekt med flera färger som t.ex. kretskort eller köttstycken kan tillförlitligt detekteras tack vare PMD-tekniken.
- Bakgrundsdämpning och laserljus gör OGD-givaren extremt tillförlitlig även om den utsätts för externa störningar som rörelser, reflexer och främmande ljus
- Snabb installation tack vare oberoende av färg och vinkel
- Transparent generering av data
- Aktuellt värde för avstånd
- Aktuellt värde för reflektivitet
- Status för aktuell enhet
- Enkel och snabb parameterinställning
- Förlustfri dataöverföring