You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube: Utrymmesbesparande hölje från ifm
  2. PMD-givarteknik

Laseravståndsgivare med TimeOfFlight-teknik för precisa mätningar

De viktigaste funktionerna i korthet:

  • Tillförlitlig Fotocell avståndsdetektering med lång räckvidd
  • Mycket bra reflexionsskydd och bakgrundsavbländning för tillförlitlig växling
  • Hög precision för detektering av små detaljer
  • Färgoberoende mätning även vid svåra ytor
  • Versioner med laserklass 1 eller 2

Funktionsprincip

Sensorn använder laser för att sända en modulerad ljusvåg som reflekteras tillbaka av det föremål som ska mätas. Faspositionen hos den mottagna reflekterade ljussignalen jämförs med faspositionen hos det utsända ljuset. Baserat på fasskiftningen, dvs. ”avståndet” mellan vågtopparna, kan ljusets flygtid bestämmas och på så sätt beräknas avståndet mellan sensorn och föremålet.

Precision inom en millimeter

PMD-givare från ifm drar nytta av en ”system-on-chip”-design: Både sensorelement och elektronik för signalutvärdering är integrerade på ett enda kiselchip som kallas Photonic Mixer Device (PMD). Fördel: Denna innovativa ifm-design erbjuder hög mätprecision i ett kompakt, industriellt kompatibelt hölje – till en bråkdel av priset för konventionella system.

Tack vare en extremt liten laserljuspunkt är sensorerna utmärkt lämpade för detektering av små detaljer, t.ex. vid felförebyggande applikationer.

Detektering av svåra ytor på ett enkelt sätt

Detta är särskilt utmärkande för PMD-tekniken: PMD-givarna mäter avståndet oberoende av ytans färg. Omgivande ljuskällor, reflexiva våta ytor med oljehinna eller mycket mörka föremål är inte heller några problem. Föremålets vinkel kan vara upp till 20 grader.

PMD-givare detekterar föremål med laserskyddsklass 1 vilket är ofarligt för ögonen. Ett kraftfullt skydd mot reflexion och bakgrundsavbländning i kombination med hög driftreserv bidrar till en stabil drift. Kopplingspunkten ställs enkelt in inom en millimeter med hjälp av en användarvänlig 3-knappshantering eller alternativt via IO-Link. Det möjliggör också tillhandahållande av nuvarande avståndsvärde.