Den magiska formeln för M18 Cube

Standardfäste + kompakt utrymmesbesparande = M18 Cube |
---|
Likheter hos kuberna
- Kompakt rektangulärt hölje för begränsat utrymme kombinerat med standardgänga för M18
- Hög kapslingsklass och robust metallkåpa för kärva industriförhållanden
- Snabb och enkel inställning av kopplingspunkter via IO-Link eller tryckknappar
- Kontinuerlig visualisering av avståndsvärdet via IO-Link
Fotocellsgivare: För snabba applikationer
- Bakgrundsavbländning och hög kopplingsfrekvens på 1000 Hz för en snabb drift
- Detektering av ljusa och mörka föremål på långa avstånd

Ultraljudsgivare: För svåra ytor
- Avkänningsräckvidd upp till 1,2 m oberoende av färg, transparens eller blänkande föremål
- Retro-reflexiv drift för detektering av föremål oberoende av orientering

PMD-avståndsgivare: För noggrann detektering
- Innovativt on-chip-mätsystem för time-of-flight med PMD-teknik för mätning med stor precision på upp till 1,5 m
- Utmärkt reflexionsskydd, färgoberoende och bakgrundsavbländning för problemfri och tillförlitlig drift

3 mätprinciper erbjuder passande lösningar för varje applikation:
Föremål / Applikation | PMD avstånd givare |
Fotocell givare |
Ultraljud givare |
|
---|---|---|---|---|
Glänsande föremål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oregelbundna föremål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Föremål med hål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparenta föremål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparenta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparenta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stor yta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vinkel till föremål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Små objekt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mål med olika färg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nivå för oregelbundna föremål |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lång räckvidd (> 1m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |