- ifm v enem pogledu
- Strategija
Ključne številke, povezane s strategijo našega podjetja
Tehnologija za vse
Jasno osredotočanje na razvijanje pametnih izdelkov za vse
- Izjemno zapletene rešitve ponovno premišljene in zmanjšane na bistvo
- Več kot 1.210 aktivnih patentov
- 1.530 zaposlenih v raziskovanju in razvoju (15% vseh zaposlenih)
- Več kot 10% prometa se investira v raziskave in razvoj
- Razvojni in proizvodni obrati v Evropi, ZDA in Aziji
- Nagrajeni izdelki – pametne rešitve s preprostim ravnanjem in inovativno zasnovo
Vrhunska dobavna veriga
Uporaba lastne logistike kot konkurenčna prednost za naše stranke
- 160.000 strank po vsem svetu
- 1,3 milijonov naročil na leto z 99-odstotno natančnostjo dobave
- 97-odstotna razpoložljivost izdelkov na zahtevani datum stranke
- Globalna ekspresna dostava z dostavami na isti dan
- 28 logističnih centrov po vsem svetu
- Priročna možnost naročanja 24/7 v spletni trgovini ifm
Usmerjenost k strankam
Svojim strankam pomagamo ohranjati in razširiti konkurenčne prednosti
- Nasveti od 2.000 prodajnih inženirjev družbe ifm – po vsem svetu
- Tehnična podpora na spletu in na kraju samem s strani strokovnjakov družbe ifm
- V več kot 150 državah strankam idm podporo zagotavljajo neodvisna prodajna podjetja ali trgovski partnerji
- Obsežno svetovanje na področju Industry 4.0 – izdelki, storitve, programska oprema
- Strokovno znanje na širokem področju različnih panog
Sodelovanje za zaupanje
Razvijanje zaupanja vrednih odnosov po vsem svetu v tesnem stiku s sodelavci, strankami in partnerji
- 5-letna garancija na izdelke ifm
- Certificiranje etične trgovine skladno s SMETA
- Certificiranje vseh proizvodnih obratov skladno z DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Nacionalne in mednarodne odobritve, kot so certifikati ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1 odobritev tipa in veliko več ...