• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Natančni laser za zaznavanje zelo majhnih predmetov

Skoznji žarek, retro-odbojni senzor ali razpršilno odbojni senzor z izključitvijo ozadja v preizkušenem in preverjenem ohišju O6 brez funkcije povezave IO-Link

  • Cela družina laserskih senzorjev s tržnim standardnim ohišjem z 1“ centri
  • Vrednosti razdalje do predmetov je mogoče zagotoviti prek IO-Link
  • Natančna nastavitev prek gumbov za priučitev na dotik ali povezave IO-Link
  • Enotno svetlo mesto za zanesljivo, natančno zaznavanje
  • Dosledna poravnava laserja v vseh enotah

Natančni laser za zaznavanje zelo majhnih predmetov
Novi senzor O6 z razredom zaščite laserja 1 omogoča zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov, kjer običajni senzorji z rdečo lučko niso uspešni. Ena od njegovih najboljših lastnosti je ta, da je IO-Link standardna funkcija.

IO-Link odpira povsem nove perspektive
Podobno kot analogni senzorji je mogoče vrednosti razdalje v mm do predmetov zagotoviti prek povezave IO-Link S tem postane binarni razpršilno odbojni laser natančni sistem za merjenje razdalje. Nove možnosti uporabe vključujejo spremljanje dolžine in višine. Poleg tega so prek natančnega zaznavanja razdalje mogoča pregledna opravila, npr. zaznavanje prisotnosti delov ali njihova pravilna namestitev. Senzor ima zanesljivo območje 100 mm tudi za predmete različnih barv. S povezavo IO-Link je zdaj uporabnik odlično pripravljen za Industry 4.0.