Povsem kovinski induktivni senzorji za zanesljivo merjenje razdalje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt260_ift258_iit244-2240x1260-01.jpg?v=-56836001)
Neposredno zaznavanje spreminjajočih se mehanskih razdalj in preprosto nastavljanje parametrov prek vmesnika z IO-Link
- Zanesljivo zaznavanje končnega položaja z merjenjem razdalje
- Zelo kakovostno ohišje iz nerjavnega jekla (316L)
- Velik razpon temperature do 100 °C
- Za univerzalno uporabo, od IP 65 do IP 69K
- Prilagodljivo zaradi profila pametnega senzorja z IO-Link
Povsem kovinski senzorji z IO-Link
V neugodnih delovnih pogojih se povsem kovinski senzorji spopadajo z različnimi zahtevami. Njihov velik temperaturni razpon in visoka stopnja zaščite omogočata univerzalno uporabo. Zaradi merilnega senzorja je mogoče trajno spremljati razdaljo do cilja. Sprememba mehanske dolžine je takoj zaznana, kar omogoča preventivno prilagoditev za zmanjšanje morebitnih časov zaustavitve. Profil pametnega senzorja omogoča različne možnosti nastavitve. Konfigurirati je mogoče točke preklopa in izhodne funkcije. Zaloge različnih vrst senzorjev niso več potrebne, saj lahko katero koli potrebno nastavitev dobite s pomočjo vmesnika z IO-Link.