Dolg domet v miniaturnem formatu: induktivni senzor z zasnovo M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- 30-milimetrski senzor za omejene prostore
- Dolg domet 6 mm za neporavnano namestitev
- Zatesnjeni: stopnje zaščite od IP 65 do IP 69K
- Skoznji navoj za vijak za prilagodljivo nameščanje
Lahko, majhni in vzdržljivi
Izjemno kompaktno ohišje pokaže svojo moč, kadar je prostor omejen za senzorje ali če je treba dodatno maso ohraniti nizko: Pri avtomatizaciji tovarn, na strojnih orodjih ali na hitro premikajočih se rokah robotov je miniaturni senzor najboljši z razponom, ki je skoraj tako dolg kot od tistih z večjo zasnovo. Zaradi ohišja iz nerjavnega jekla je izjemno odporen. S temperaturnim razponom od -40 do 85 °C je primeren tudi za uporabo v živilski industriji.
Navoji se natančno ujemajo z drugimi, da je namestitev v omejenih prostorih preprostejša. Senzor je mogoče priviti v predvideno izvrtino s sprednje ali z zadnje strani. Štiri lučke LED, razporejene v 90° korakih, omogočajo vizualni pregled stanja preklopa v katerem koli položaju.