Kompaktni, povsem kovinski senzorji s priključnim kablom
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Kratki in kompaktni, tudi v različici s kablom: idealni za tesne prostore
- Zatesnjeni: stopnje zaščite od IP 65 do IP 69K
- Prevleka proti škropljenju za varjenje
- Odpornost zaznavnega pročelja na udarce do 1 joula
- Zanesljivi v temperaturnem območju od -40 do 85 °C
Visoka zanesljivost tudi pri ekstremnih pogojih
Povsem kovinski senzorji se uporabljajo, kadar vrsta uporabe zahteva posebno odpornost, npr. kadar gre za obvladovanje pomembnih faktorjev stresa v industrijskih vrstah uporabe, npr. pri stružnicah in rezkalnikih. Tukaj mora ohišje senzorja zanesljivo vzdržati hitre spremembe temperature in agresivne medije, npr. maziva in hladilna sredstva. Poleg tega robustna zasnova iz zelo kakovostnega nerjavnega jekla nudi optimalno zaščito pred abrazivnimi deli pri strojnem rezanju kovine. V jeklarski ali avtomobilski industriji pa je škropljenje pri varjenju tisto, ki pomeni obremenitev za ohišje senzorja. Tukaj je zasnova s prevleko proti prijemanju v kombinaciji z zaznavnim pročeljem, odpornim na udarce, idealna rešitev za zagotavljanje varnega delovanja. Kompaktna in kratka zasnova omogočata uporabo tudi v najmanjših prostorih.