You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. L-kodirani napajalni kabel M12

L-kodirani napajalni kabel M12

  • 2,5 mm2 prečni prerez za tokove do 16 A
  • L-kodirani kabel M12 skladno z EN 61076
  • Povezava za IO-Link masterje za Performance Line
  • Material kabla brez halogenov
  • Za splošno uporabo v industriji, npr. avtomatizacija tovarn ali strojna orodja

Prenos visokih tokov z nizkim padcem napetosti
Uporaba za napajanje višjih stopenj do novih ifm Performance Line IO-Link masterjev pri zahtevnih vrstah uporabe. L-kodirani napajalni priključek M12 se vse bolj uveljavlja na trgu in je popolna rešitev za napajanje teh modulov. ifm nudi priključne in zagonske kable, ki so povsem prilagojeni za to. Prečni prerez 2,5 mm2 zanesljivo prenaša tokove do 16 A, medtem ko ima rahel padec napetosti pozitiven učinek na delovno območje.

Za avtomatizacijo tovarn in strojna orodja
Zaradi materiala ohišja in materialov kablov brez halogenov so ti kabli povsem primerni za strojna orodja in vse standardne vrste uporabe pri avtomatizaciji tovarn.