Natančno zaznavanje majhnih predmetov z uporabo senzorjev z laserskimi vilicami
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- Natančni laser zagotavlja zanesljivo zaznavanje majhnih predmetov od Ø 30 µm
- Hitra namestitev: ni treba poravnati oddajnika in sprejemnika
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Umazanost je prikazana s trajnim spremljanjem količine svetlobe
- Načine senzorja (moč, hitrost, visoka ločljivost) je mogoče nastaviti skladno z določenimi vrstami uporabe
Največja natančnost v mikrometrskem območju
Nove enote družbe ifm so zasnovane za spremljanje delov pri natančnem inženiringu, medicinskih ali drugih majhnih komponent. Zaradi natančnega laserja senzorji z laserskimi vilicami zaznavajo tudi predmete s premerom samo 30 μm.
Nastavitve in diagnostika z IO-Link
Zaradi IO-Linka je mogoče tudi prilagoditi nastavitve senzorja, da ustrezajo posameznim procesom ali zahtevam okolja. V načinu napajanja visoka intenzivnost svetlobe zagotavlja zanesljivo zaznavanje predmetov tudi v težkih pogojih. V načinu hitrosti so mogoče preklopne frekvence do 10.000 Hz. Poleg tega senzor zaznava, če je njegova leča umazana, da se lahko pravočasno očisti in zagotavlja zanesljivost procesa.