Preprosta vključitev industrijskih pogojev spremljanja
- Učinkovito spremljanje stanja na liniji za preproste stroje
- Gladka vključitev neposredno v industrijske ethernetne sisteme
- Preprosti kazalniki v dejanskem času za avtomatizirane alarme
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Zajemanje surovega signala za napredno analitiko
- Brez krmilne omarice ali obsežnega ožičenja zaradi IO-Linka
Vzdrževanje v dejanskem času za industrijske stroje
Zaščita stroja industrijske stopnje se vključi neposredno v obstoječo krmilno platformo. Stanje stroja se nenehno nadzoruje glede običajnih napačnih stanj zaradi trkov, slabega materiala in trenja. S tem se omogoči pravočasno in predvidljivo načrtovanje vzdrževanja, preden pride do velikih poškodb ali napak in zaustavitve proizvodnje. Stroji so nenehno in trajno zaščiteni za razliko od vmesnih nadzornih sistemov.
Preprosta priključitev prek IO-Linka
Industrijsko dokazani sistem IO-Link poenostavi vključitev tehnologije Industry 4.0 neposredno na obstoječo krmilno platformo. Draga sekundarna omrežja, prehodi in podpora IT niso potrebni. IO-Link masterji pošiljajo signale stanja v krmilnik in lahko tudi pošiljajo izračunane ter surove vibracijske signale v sisteme višje stopnje za napredno analitiko.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vvb001-2240x1260-01.jpg?v=1348194042)
Procesne vrednosti
Senzor vibracij VVB001 interno zbira in analizira različne procesne vrednosti, ki se uporabljajo za zaznavanje napak stroja.
v-RMS (stanja ohlapnosti stroja)
Učinkovita vrednost hitrosti vibracij prepozna slabe komponente.
a-RMS (stanja trenja stroja)
Učinkovita vrednost pospeška prepozna mehansko drgnjenje.
a-Peak (stanja trka stroja)
Največji pospešek prepozna mehanske trke.
Crest faktor
a-Peak/a-RMS je eden od najpomembnejših meril za splošno stanje stroja.
Temperatura
Zaznava povečanje temperature, ki jo povzroči čezmerno trenje ali drugi učinki (npr. električni vzroki).
Surovi podatki
Za podrobno analizo ali analizo vzroka v primeru poškodbe senzor tudi omogoča surove podatke zapisa pospeševanja. Te se izdajo na zahtevo kot BLOB (binarni veliki predmet) in prenašajo prek IO-Linka. Sistem lahko zapiše stanja delovanja s 4-sekundnimi intervali in prenaša podatke v nekaj minutah do sistemov višje stopnje.