Centralno upravljanje in spremljanje globalnega voznega parka
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/142a51054136af4a9cf4a1460d637bd9/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-CR3156_EC2116-2240x1260-01.jpg)
- Neposredna povezava od nadzornega središča do stroja
- Ujemajoče strojna oprema in rešitve v oblaku za preprosto vključitev v nekaj minutah
- Izboljšana storitvena logistika zaradi zgodnje diagnostike
- Ocenjevanje podatkov stroja in uporaba za optimizacijo voznega parka
ifm mobileIoT Suite – upravljanje in storitve
Z mobileIoT Suite lahko spremljate svoj vozni park strojev in njegovo stanje. Tako se boste lahko hitro odzvali na zahteve po vzdrževanju. Sistem je primeren za lizing podjetja in proizvajalce originalne opreme, ki želijo dodano vrednost za svoje stranke z nudenjem izjemno natančnega vzdrževanja in poprodajnih storitev. Prilagajanje na spreminjajoče se zahteve strank, npr. konfiguracija stroja, je mogoče vključiti zelo hitro.
mobileIoT DataPortal
Do vseh zadevnih informacij o svojih strojih lahko dostopate prek podatkovnega portala mobileIoT DataPortal. Ustvarjajte poročila in prilagajajte svoje nadzorne plošče na strankine. Analitična orodja in zgodovinski podatki vam pomagajo predvideti spremembe stanj strojev, pravočasno načrtovati ukrepe za vzdrževanje in preprečiti drage okvare strojev.
Globalno upravljanje strojev zahteva strojno opremo, ki prenaša podatke v oblak:
CR3145 – mobileData
Naprava je priključena na vodilo CANbus. Če je funkcija oblaka aktivirana, se bodo podatki prek vodila CANbus prenesli v oblak s pomočjo načina CANmonitor.
Specifikacije naprave:
- Modem 3G (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- notranje celične in gnss antene
- gps / glonass (do 56 kanalov)
- Vmesnik CAN
- žiroskop in merilnik pospeška
- IP 67
- napajanje: od 6 do 32 V DC
- Oznake CE, E1 in fcc
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Spodobno kot CR3145 ta naprava omogoča preprosto povezavo med strojem in oblakom. Poleg tega CR3150 omogoča povezavo OTA v dejanskem času na vodilo CANbus ali celo neposredno na vaš krmilni sistem.
Specifikacija naprave je enaka kot pri CR3145 in dodatno vključuje:
- drugi vmesnik CANbus
- vmesnika WLAN in Bluetooth z notranjima antenama
- povezavo OTA v dejanskem času do stroja
- posodobitve strojne programske opreme in programske opreme prek WLAN/Bluetooth
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7 uporablja radijsko tehnologijo naslednje generacije, ki omogoča povezavo strojev na omrežja 4G znotraj EU ali ZDA.
Specifikacija naprave je enaka kot pri CR3145 in dodatno vključuje:
- modem 4G (odvisno od regije)
- zunanje antene za radio in GPS
- večji notranji pomnilnik za posodobitve stroja
- posodobitve strojne programske opreme in programske opreme prek radia