Robustni sistem kamere O2M za premične stroje
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/8cc18cf8d432934aa2f0549001514363/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O2M210_O2M200-2240x1260-01.jpg)
- Povsem zaprto ohišje z IP 67 / IP 69K
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Temperaturno krmiljeno gretje leče
- Samodejna prilagoditev svetlosti
- Odobritev vrste E4
Zmogljive univerzalne kamere
Spremljanje delovnega in zadnjega območja postaja pri premičnih strojih vse bolj pomembno. Sistem kamere O2M z analognim video izhodom (PAL) je zasnovan za posebej težke razmere in blesti zaradi ohišja, odpornega na tlak, in občutljivosti na svetlobo < 0,05 luksov.
Novi sistem kamere O2M lahko npr. neposredno priključite na grafične module pogovornih oken PDM360 z barvnim zaslonom in analognim vmesnikom. Zaradi tega je mogoče uporabljati modul pogovornih oken za prikaz podatkov stroja in slike do dveh kamer. Posledično ne potrebujete ločenega monitorja.
Poleg tega je mogoče priključi monitorje plug & play E2M231 ali E2M232.