Natančni in priročni: radarski senzor nivoja z IO-Linkom
- Frekvenca 80 GHz omogoča merjenje ravni z milimetrsko natančnostjo do 10 metrov
- Brezstični princip merjenja: brez napačnega delovanja zaradi oblog ali obrabe
- Certificirano za uporabo v higieničnih območjih
- Preprosta namestitev in delovanje brez vzdrževanja
- Oddaljeno nastavljanje parametrov senzorja in spremljanje ravni prek povezave s sistemom IT
Spremljanje velikih rezervoarjev brez težav
S senzorjem nivoja LW2720 je mogoče natančno spremljati ravni tekočih sredstev v rezervoarjih z višino do 10 metrov brez slepih območij. Način brezstičnega radarskega merjenja preprečuje napačno delovanje ali okvare senzorja zaradi oprijema viskoznih medijev ali poškodbe zaradi mešalnikov.
Uporabljena 80-GHz frekvenca zagotavlja stabilne in natančne rezultate merjenja tudi ob prisotnosti pare ali kondenzata v rezervoarju. Senzor je zasnovan za uporabo v higieničnih območjih, tako da tudi procesi CIP in SIP ali uporaba razpršilnih krogel ne vplivajo na njegovo pravilno delovanje.
Večja priročnost zaradi IO-Linka
Zmogljivi paket LW2720 je popoln z naslednjimi udobnimi dejavniki: Namestitev senzorja traja samo nekaj minut, parametre senzorja pa je mogoče nastaviti in prebrati oddaljeno prek IO-Linka.