ecomatDisplay: zmogljivi, robustni HMI-ji za premične stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_e100_0107.jpg?v=-329462885)
- Zasloni LED 10", 12" in 12,3" z gumbi ali zaslonom na dotik
- Optimizirano ohišje za mobilno uporabo
- Optična povezava: omogoča optimalno čitljivost, preprečuje zamegljevanje sprednje plošče
- Nameščanje naprav s katero koli usmerjenostjo (pokončno/ležeče)
- Programirljivo prek CODESYS, številni vmesniki, kot so CAN, USB 2.0 in ethernet
Prikaz in delovanje v neugodnih okoljih
Novi, robustni HMI-ji so bili razviti za uporabo v kabinah in zunaj vozil. Zaradi visoke stopnje zaščite in optične povezave so optimalno zaščiteni pred vlago.
Vzdržijo močne udarce in trajne vibracije ter ekstremne temperature okolice.
Visokoločljivi barvni zasloni nudijo optimalno čitljivost tudi v svetlih razmerah. Za upravljanje imajo naprave prosto programirljive gumbe in/ali kapacitivni zaslon na dotik. Za čiste namene prikazovanja je na voljo tudi različica naprave brez upravljalnih elementov.
Vgrajeni zmogljivi krmilnik PLC lahko izvaja vizualizacijske in operativne naloge. Možno ga je prosto programirati prek CODESYS. Številni vmesniki na hrbtni strani naprave, npr. CAN, analogni video, USB 2.0 in ethernet omogočajo maksimalno povezljivost.
Mehanska zasnova
Zasloni imajo zatesnjeno ohišje iz litega aluminija s stopnjama zaščite IP 65, IP 67. Za povezavo se uporabljajo zatesnjeni spojniki M12 in 40-polni spojnik AMP.
Zaslone je mogoče uporabljati kot napravo za montažo na površino z uporabo preizkušenega in preverjenega montažnega sistema RAM, lahko pa se namestijo v steno. Glede na zahteve je mogoče zaslone namestiti s poljubno usmerjenostjo.
Zmogljiva elektronika
Vgrajeni 64-bitni krmilnik omogoča zmogljiv
prikaz visokoločljive grafike, obdelavo aplikacijskega programa in funkcije naprave. Poleg tega je na voljo veliko priložnosti v zvezi s komunikacijo in mreženjem z drugimi sistemi in omrežji. Z vgrajeno uro s prikazom dejanskega časa je mogoče opremiti dnevniške podatke s časovnim žigom za lažjo sledljivost.
Zvok
Vsi prikazi imajo obsežne zvočne funkcije, ki glede na različico vključujejo snemanje in izhodni učinek.
Programiranje skladno z IEC 61131-3
Licenca CODESYS, ki je del obsega dobave, omogoča jasno in preprosto ustvarjanje aplikacijske programske opreme. Grafični elementi se ustvarijo prek integriranega urejevalnika vizualizacije in se lahko npr. izberejo prek gumbov ali izbirne funkcije na dotik.