Napajanje za mokra in higienična območja: ecolink M12, L-kodiran
- 2,5 mm² prečni prerez kabla za tokove do 16A
- Spojnik M12 z L-kodiranjem skladno z EN 61076
- Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
- Konturna matica proti zdrsu zagotavlja trdno pritrjenost med ročnim nameščanjem
- Idealno za povezavo z IO-Link masterji v živilski industriji
Popolna povezava za higienična in mokra območja
Novi spojniki ecolink M12 ustrezajo velikim zahtevam živilske industrije in zagotavljajo zanesljivo napajanje prek IO-Link masterjev do senzorja ali aktuatorja. L-kodiranje omogoča prenos tokov do 16A, prečni prerez kabla 2,5 mm² pa prispeva k nizkim padcem napetosti.
Varna trajna zategnjenost
Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži navojni tulec v položaju in s tem zagotavlja optimalno in trajno tesnjenje. Konturno matico je preprosto dovolj zategniti, tudi če zategujete ročno.
Tehnični podatki:
Obratovalna napetost: 63 V DC
Nazivni tok: 16 A
Stopnja zaščite: IP 65, IP 67, IP 69K v zaklenjenem položaju z ustreznim nasprotnim delom
Zatezni moment matice: 0,6 Nm...1,2 Nm Upoštevajte največjo vrednost nasprotnega dela
Materiali:
Ohišje/lito telo: PP
Spojna matica: nerjavno jeklo
Kontakti: pozlačeni
Tesnilni obroč: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²
Vrste uporabe:
Prehrambna industrija
Z IO-Link masterjem:
Varna povezava na procesni ravni
V kombinaciji z IO-Link masterji z zmogljivostjo visokih tokov družbe ifm za živilsko industrijo kabli EVF zagotavljajo trajno zanesljivo povezavo senzorjev ali aktuatorjev na naknadno infrastrukturo z zahtevnim procesnim okoljem.